(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T300-PM100JA-M6-P1PM
CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ ハサキコウカンシキドリル

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ T300-PM100JA-M6-P1PM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円

【特長】・JISタップ・高速加工&加工時間短縮・S45Cで70m/min、SU...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

T300-PM100JA-M6-P1PM の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute
 

CoroTapTM300

  • スパイラルタップ
  • 切りくずはスパイラルフルートによって穴から排出
  • 止まり穴用のベストオプション
CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ CoroTapTM300
 

タップの設計

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ タップの設計

新しい刃先処理をすることでタップの折損を阻止

 

鋼材に最適な新材種:P1PM

粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiAlNコーティング特に鋼材(ISO P)に耐摩耗性を発揮し、ハイスタップでの今までにない高速加工が可能。

性能・試験情報

JIS規格

外形図

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ 外形図

ULDR 3.0、FHA 48°、SUBSTRATE HSS-E-PM、COATING PVD TIALN

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例  [P]
加工事例(半導体製造装置部品)  [M]
ワーク:プレート材
被削材:プリハードン鋼(GO40F)HRc40
機械:マシニングセンタBT30
クーラント:外部給油、エマルジョン
ねじ仕様:M6×1.0 深さ13mm
ワーク:コーター装置部品
被削材:オーステナイトステンレス鋼(SUS304)M1.0.Z.AQ
機械:マシニングセンタBT50
クーラント:外部給油、油性
ねじ仕様:M5×0.8 深さ8mm
CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ 加工事例  [P]
CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ 加工事例(半導体製造装置部品)  [M]
HRc40で切削速度30m/min、工具寿命約40m!
生産性5倍! 寿命4倍!

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ 推奨切削条件表

適用被削材

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップ 適用被削材

選定サポート情報

技術情報

現状の2~3倍での高速加工が可能で、S45Cで70m/min, SUS304では30m/minの高速加工を狙うことができます。

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
食付き部山数
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T300-PM100JA-M6-P1PM

M6
1
2.75P
62
10
30
6
4.5
7

1個

3,510( 3,861円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISタップ
・高速加工&加工時間短縮
・S45Cで70m/min、SUS304では30m/minの高速加工が狙える!
・TiAlNのPVDコーティング
・先進的な刃先処理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

T300-PM100JA-M6-P1PMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップの型番T300-PM100JA-M6-P1PMのページです。
型番T300-PM100JA-M6-P1PMに関する仕様情報を記載しております。

CoroTap(R) T300-PM100JA/JBシリーズ スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T300-PM100JA-M3-P1PM
T300-PM100JA-M4-P1PM
T300-PM100JA-M5-P1PM
T300-PM100JB-M4X050-P1PM
T300-PM100JB-M5X050-P1PM
T300-PM100JB-M6X050-P1PM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 食付き部山数 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)

3,260円

( 3,586円 )
1個 -

7日目

M30.52.76P4661843.26

3,310円

( 3,641円 )
1個 -

9日目

M40.72.74P52721547

3,490円

( 3,839円 )
1個 -

7日目

M50.82.75P608255.54.57

5,360円

( 5,896円 )
1個 -

7日目

MF40.52.76P52721547

5,521円

( 6,073円 )
1個 -

7日目

MF50.52.76P528255.54.57

6,276円

( 6,904円 )
1個 -

7日目

MF60.52.76P62103064.57

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました