(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoroTap(R)300 スパイラルタップ

CoroTap(R)300 スパイラルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,710円 ~ 125,000円
税込価格
1,881円 ~ 137,500円

【特長】・最大3×Dの止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップ・高速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute

CoroTap(R)300 スパイラルタップ CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute

CoroTapTM300

  • スパイラルタップ
  • 切りくずはスパイラルフルートによって穴から排出
  • 止まり穴用のベストオプション
CoroTap(R)300 スパイラルタップ CoroTapTM300

タップの設計

CoroTap(R)300 スパイラルタップ タップの設計

新しい刃先処理をすることでタップの折損を阻止

鋼材に最適な新材種:P1PM

粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiAlNコーティング特に鋼材(ISO P)に耐摩耗性を発揮し、ハイスタップでの今までにない高速加工が可能。

材種

D115
B115
粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiCNコーティング
Coハイス(HSS-E)にPVD TiCNコーティング
D150
B145
粉末Coハイス(HSS-E-PM)にコーティングなし
Coハイス(HSS-E)にホモ処理

外形図

Thread form: NPT  DIN 2184-1/ANSI

CoroTap(R)300 スパイラルタップ 外形図-1

ULDR 1.5、FHA 15°、SUBSTRATE HSS-E

Thread form: Metric  DIN/ANSI

CoroTap(R)300 スパイラルタップ 外形図-2

ULDR 1.5、FHA 15°、SUBSTRATE HSS-E-PM

Thread form: Metric fine  DIN 374

CoroTap(R)300 スパイラルタップ 外形図-3

ULDR 2.5、FHA 35°、SUBSTRATE HSS-E、COATING UNCOAT

Thread form: UNC  DIN/ANSI

CoroTap(R)300 スパイラルタップ 外形図-4

ULDR 1.5、FHA 15°、SUBSTRATE HSS-E-PM

注:ほかの外形図は商品カタログをご参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

部品
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 使用事例-1

基本的な穴サイズの計算には、切削タップ用の適切な計算式を使用します。
D = 穴径 (mm, inch)
TD = 呼びねじ径 (mm, inch)
TP = ねじ山ピッチ (mm, inch)

  • M10 x 1.5の切削タップでのドリル寸法 = 10-1.5=8.5 mm
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 使用事例-2

穴を分析する際は、被削材、部品形状および品質を確認してください。

  • 被削性は?
  • 被削材硬度は?
  • 合金成分は?
機械
ツールホールディング
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 使用事例-3
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 使用事例-4
機械の影響:
  • 加工作業のタイプ
  • 使用するツールホルダ/コレットのタイプ
常に考慮すべき事項:
  • 機械の安定性
  • 主軸速度
  • クーラント供給量と濃度
  • ワークのクランプ
CoroChuckTM 970は、すべての被削材での安定した精確なタップ加工用に設計されました。タップ工具寿命、加工面品質を改善し、最高の加工安定性を実現します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroTap(R)300 スパイラルタップ 推奨切削条件表

適用被削材

CoroTapTM 300  2.5 × DN  スパイラルタップ
CoroTapTM 300  2 × DN  スパイラルタップ
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 適用被削材-1
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 適用被削材-2
CoroTap(R)300 スパイラルタップ 適用被削材-3

選定サポート情報

技術情報

豊富なねじ形状、ねじ公差および規格

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
工具材質
ねじ種類
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
被削材
コーティング・表面処理
食付き部山数
精度(等級)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
コーティング種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コバルトハイス
メートル
M3
0.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.26P
6HX
なし
46
6
18
4
3.2
6
-
PVD TiCN

1個

3,070( 3,377円 )

9日目

コバルトハイス
メートル
M3
0.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.26P
6HX
なし
46
6
18
4
3.2
6
-
PVD FeN

1個

2,010( 2,211円 )

9日目

コバルトハイス
メートル
M4
0.7
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.26P
6HX
なし
52
7
21
5
4
7
-
PVD TiCN

1個

3,120( 3,432円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M4
0.7
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.26P
6HX
なし
52
7
21
5
4
7
-
PVD FeN

1個

2,040( 2,244円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M5
0.8
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
60
8
25
5.5
4.5
7
-
PVD TiCN

1個

3,290( 3,619円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M5
0.8
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
60
8
25
5.5
4.5
7
-
PVD FeN

1個

2,150( 2,365円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M6
1
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
62
10
30
6
4.5
7
-
PVD TiCN

1個

3,310( 3,641円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M6
1
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
62
10
30
6
4.5
7
-
PVD FeN

1個

2,170( 2,387円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M8
1.25
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
70
13
35
6.2
5
8
-
PVD TiCN

1個

3,780( 4,158円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M8
1.25
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
70
13
35
6.2
5
8
-
PVD FeN

1個

2,470( 2,717円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M10
1.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
75
15
39
7
5.5
8
-
PVD TiCN

1個

4,590( 5,049円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M10
1.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
75
15
39
7
5.5
8
-
PVD FeN

1個

3,010( 3,311円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M12
1.75
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
82
16
41
8.5
6.5
9
-
PVD TiCN

1個

5,649( 6,214円 )

4日目

コバルトハイス
メートル
M12
1.75
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
82
16
41
8.5
6.5
9
-
PVD FeN

1個

3,850( 4,235円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M16
2
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
95
20
53
12.5
10
13
-
PVD TiCN

1個

8,400( 9,240円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M16
2
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
95
20
53
12.5
10
13
-
PVD FeN

1個

5,439( 5,983円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M18
2.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
100
25
56
14
11
14
-
PVD TiCN

1個

11,600( 12,760円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M18
2.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
100
25
56
14
11
14
-
PVD FeN

1個

7,940( 8,734円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M20
2.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
105
25
52.5
15
12
15
-
PVD TiCN

1個

12,900( 14,190円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M20
2.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
105
25
52.5
15
12
15
-
PVD FeN

1個

8,420( 9,262円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M24
3
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
鋼用
2.25P
6HX
なし
120
30
60
19
15
18
-
PVD TiCN

1個

16,900( 18,590円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M24
3
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
120
30
60
19
15
18
-
PVD FeN

1個

11,100( 12,210円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M6
1
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
150
10
30
6
4.5
7
-
PVD FeN

1個

5,333( 5,866円 )

9日目

コバルトハイス
メートル
M3
0.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.26P
6HX
なし
100
6
18
4
3.2
6
-
PVD FeN

1個

4,300( 4,730円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M4
0.7
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.26P
6HX
なし
100
7
21
5
4
7
-
PVD FeN

1個

4,360( 4,796円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M5
0.8
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
100
8
25
5.5
4.5
7
-
PVD FeN

1個

4,610( 5,071円 )

1日目

コバルトハイス
メートル
M6
1
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
100
10
30
6
4.5
7
-
PVD FeN

1個

4,640( 5,104円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M8
1.25
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
150
12
35
6.2
5
8
-
PVD FeN

1個

5,880( 6,468円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M10
1.5
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
150
15
39
7
5.5
8
-
PVD FeN

1個

7,520( 8,272円 )

7日目

コバルトハイス
メートル
M12
1.75
-
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ホモ処理
2.25P
6HX
なし
150
16
41
8.5
6.5
9
-
PVD FeN

1個

9,620( 10,582円 )

7日目

粉末ハイス
メートル
M5
0.8
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
70
14
21.42
4.9
-
-
4.2
-

1個

4,280( 4,708円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M6
1
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
80
15
25.59
6.5
-
-
5
-

1個

4,310( 4,741円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M8
1.25
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
90
18
30.2
8.1
-
-
6.8
-

1個

4,863( 5,349円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M10
1.5
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
100
20
32.8
9.7
-
-
8.5
-

1個

5,986( 6,585円 )

7日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC1/2
-
13
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
110
23
81.8
9.3
-
-
10.8
-

1個

9,850( 10,835円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC1/4
-
20
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
80
15
25.59
6.5
-
-
5.1
-

1個

5,494( 6,043円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC3/4
-
10
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
125
30
77.5
15
-
-
16.5
-

1個

20,400( 22,440円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC3/8
-
16
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
100
20
32.8
9.7
-
-
8.0
-

1個

8,290( 9,119円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC5/8
-
11
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
110
23
65.8
12.2
-
-
13.5
-

1個

14,100( 15,510円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC5/16
-
18
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
90
18
30.2
8.1
-
-
6.6
-

1個

7,049( 7,754円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC#6
-
32
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
56
11
15.08
3.6
-
-
2.9
-

1個

5,093( 5,602円 )

7日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNC#8
-
32
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
63
13
16.58
4.3
-
-
3.5
-

1個

5,164( 5,680円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNF1/2
-
20
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
110
23
81.8
9.3
-
-
11.5
-

1個

10,700( 11,770円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNF1/4
-
28
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
80
15
25.59
6.5
-
-
5.5
-

1個

5,996( 6,596円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNF3/8
-
24
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
100
20
32.8
9.7
-
-
8.5
-

1個

9,060( 9,966円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNF5/16
-
24
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
90
18
30.2
8.1
-
-
6.9
-

1個

7,650( 8,415円 )

9日目

粉末ハイス
ユニファイ
UNF#10
-
32
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
2B
なし
70
14
21.42
4.9
-
-
4.1
-

1個

5,974( 6,571円 )

9日目

-
メートル
M3
0.5
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
56
9
18
3.5
-
-
2.5
-

1個

3,750( 4,125円 )

9日目

-
メートル
M3
0.5
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
窒化処理
-
6H
なし
56
9
18
3.5
-
-
2.5
PVD ZrN

1個

6,376( 7,014円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M3
0.5
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
56
9
18
3.5
-
-
2.5
-

1個

3,990( 4,389円 )

9日目

-
メートル
M4
0.7
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
63
12
21
4.5
-
-
3.3
-

1個

3,810( 4,191円 )

7日目

-
メートル
M4
0.7
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
窒化処理
-
6H
なし
63
12
21
4.5
-
-
3.3
PVD ZrN

1個

6,466( 7,113円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M4
0.7
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
63
12
21
4.5
-
-
3.3
-

1個

4,050( 4,455円 )

9日目

-
メートル
M5
0.8
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
70
13
25
6
-
-
4.2
-

1個

4,020( 4,422円 )

9日目

-
メートル
M5
0.8
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
窒化処理
-
6H
なし
70
13
25
6
-
-
4.2
PVD ZrN

1個

6,827( 7,510円 )

7日目

粉末ハイス
メートル
M5
0.8
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
70
13
25
6
-
-
4.2
-

1個

4,280( 4,708円 )

9日目

-
メートル
M6
1
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
80
15
30
6
-
-
5
-

1個

4,050( 4,455円 )

7日目

-
メートル
M6
1
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
窒化処理
-
6H
なし
80
15
30
6
-
-
5
PVD ZrN

1個

6,867( 7,554円 )

9日目

粉末ハイス
メートル
M6
1
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
80
15
30
6
-
-
5
-

1個

4,310( 4,741円 )

9日目

-
メートル
M8
1.25
-
アルミ[◎] / 銅[◎]
ノンコート
-
6H
なし
90
18
35
8
-
-
6.8
-

1個

4,620( 5,082円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大3×Dの止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップ
・高速時の低摩擦を達成し、高精度のねじ山を加工し、卓越したねじ品質を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTap(R)300 スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました