(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoroTap(R)200 ポイントタップ

CoroTap(R)200 ポイントタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,660円 ~ 78,400円
税込価格
1,826円 ~ 86,240円

【特長】・通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計・高速時の低摩擦を達成...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【商品カタログ参照】
    T200-SD・SM・XM・NM□タイプこちらを参照:P.C7~C8・P.C11~C18・P.C82~C85・P.C95~C196・P.C98~C100
    T200-PM□タイプこちらを参照:P.A30~A35・P.A40~A49
    T200-MM□タイプこちらを参照:P.5~6

商品情報

製品特長・仕様

CoroTapTM200  ポイントタップ  Spiral point

CoroTap(R)200 ポイントタップ CoroTapTM200  ポイントタップ  Spiral point

CoroTapTM200

  • ポイントタップ
  • 切りくずを前方へ押し出します
  • 通り穴用に使用
CoroTap(R)200 ポイントタップ CoroTapTM200

タップの設計

CoroTap(R)200 ポイントタップ タップの設計

新しい刃先処理をすることでタップの折損を阻止

鋼材に最適な新材種:P1PM

粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiAlNコーティング特に鋼材(ISO P)に耐摩耗性を発揮し、ハイスタップでの今までにない高速加工が可能。

材種

B115
B125
B145
Coハイス(HSS-E)にPVD TiCNコーティング
Coハイス(HSS-E)にPVD TiNコーティング
Coハイス(HSS-E)にホモ処理
D115
D150
粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiCNコーティング
粉末Coハイス(HSS-E-PM)にコーティングなし

外形図

T200-SM  Thread form: Metric  DIN 371, DIN 376

CoroTap(R)200 ポイントタップ 外形図-1

ULDR 2.0、SUBSTRATE HSS-E-PM、COATING PVD ALCRN

T200-NM  Thread form: Metric  DIN/ANSI

CoroTap(R)200 ポイントタップ 外形図-2

ULDR 3.0、SUBSTRATE HSS-E-PM

T200-MM CoroTapTM 200 3 × DN

CoroTap(R)200 ポイントタップ 外形図-3

HSS-E
被削材350~1200N/mm2および36HRc切りくずの長い被削材用

 T200-PM ねじ形状:メートル並目  DIN 376

CoroTap(R)200 ポイントタップ 外形図-4

ULDR 3.0、CNSC 1、CXSC 2、SUBSTRATE HSS-E-PM、COATING PVD TIALN

注:ほかの外形図は商品カタログをご参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

部品
CoroTap(R)200 ポイントタップ 使用事例-1

基本的な穴サイズの計算には、切削タップ用の適切な計算式を使用します。
D = 穴径 (mm, inch)
TD = 呼びねじ径 (mm, inch)
TP = ねじ山ピッチ (mm, inch)

  • M10 x 1.5の切削タップでのドリル寸法 = 10-1.5=8.5 mm
CoroTap(R)200 ポイントタップ 使用事例-2

穴を分析する際は、被削材、部品形状および品質を確認してください。

  • 被削性は?
  • 被削材硬度は?
  • 合金成分は?
機械
ツールホールディング
CoroTap(R)200 ポイントタップ 使用事例-3
CoroTap(R)200 ポイントタップ 使用事例-4
機械の影響:
  • 加工作業のタイプ
  • 使用するツールホルダ/コレットのタイプ
常に考慮すべき事項:
  • 機械の安定性
  • 主軸速度
  • クーラント供給量と濃度
  • ワークのクランプ
CoroChuckTM 970は、すべての被削材での安定した精確なタップ加工用に設計されました。タップ工具寿命、加工面品質を改善し、最高の加工安定性を実現します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroTap(R)200 ポイントタップ 推奨切削条件表

適用被削材

T200-MM

CoroTap(R)200 ポイントタップ 適用被削材-1

T200-PM

CoroTap(R)200 ポイントタップ 適用被削材-2

選定サポート情報

技術情報

種々のねじ形状および規格に対応
被削材に応じて 3xD まで

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
ねじ種類
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
被削材
コーティング・表面処理
食付き部山数
精度(等級)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
コーティング種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メートル
M16
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
110
25
60
12
-
-
14
PVD TiAlN

1個

17,000( 18,700円 )

7日目

メートル
M18
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
125
30
72
14
-
-
15.5
PVD TiAlN

1個

24,500( 26,950円 )

9日目

メートル
M20
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
30
72
16
-
-
17.5
PVD TiAlN

1個

26,000( 28,600円 )

7日目

メートル
M22
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
34
82
18
-
-
19.5
PVD TiAlN

1個

36,700( 40,370円 )

9日目

メートル
M24
3
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
160
38
91
18
-
-
21
PVD TiAlN

1個

34,300( 37,730円 )

9日目

メートル
M27
3
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
160
38
91
20
-
-
24.0
PVD TiAlN

1個

49,200( 54,120円 )

9日目

メートル
M30
3.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
180
45
108
22
-
-
26.5
PVD TiAlN

1個

58,000( 63,800円 )

9日目

メートル
MF8
0.75
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
80
15
40
6
-
-
7.3
PVD TiAlN

1個

11,500( 12,650円 )

9日目

メートル
MF8
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
90
18
33.5
6
-
-
7.0
PVD TiAlN

1個

9,490( 10,439円 )

7日目

メートル
MF10
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
90
18
45
7
-
-
9.0
PVD TiAlN

1個

11,200( 12,320円 )

7日目

メートル
MF10
1.25
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
19.8
48
7
-
-
8.8
PVD TiAlN

1個

12,700( 13,970円 )

7日目

メートル
MF12
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
9
-
-
11.0
PVD TiAlN

1個

13,300( 14,630円 )

9日目

メートル
MF12
1.25
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
9
-
-
10.8
PVD TiAlN

1個

15,100( 16,610円 )

9日目

メートル
MF12
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
9
-
-
10.5
PVD TiAlN

1個

12,700( 13,970円 )

9日目

メートル
MF14
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
11
-
-
13.0
PVD TiAlN

1個

18,600( 20,460円 )

9日目

メートル
MF14
1.25
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
11
-
-
12.8
PVD TiAlN

1個

21,000( 23,100円 )

9日目

メートル
MF14
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
11
-
-
12.5
PVD TiAlN

1個

17,800( 19,580円 )

9日目

メートル
MF16
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
12
-
-
15.0
PVD TiAlN

1個

19,100( 21,010円 )

9日目

メートル
MF16
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
100
21
50
12
-
-
14.5
PVD TiAlN

1個

18,300( 20,130円 )

9日目

メートル
MF18
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
110
24
58
14
-
-
17.0
PVD TiAlN

1個

27,500( 30,250円 )

9日目

メートル
MF18
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
110
24
58
14
-
-
16.5
PVD TiAlN

1個

26,200( 28,820円 )

9日目

メートル
MF20
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
125
24
58
16
-
-
19.0
PVD TiAlN

1個

29,200( 32,120円 )

9日目

メートル
MF20
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
125
24
58
16
-
-
18.5
PVD TiAlN

1個

27,900( 30,690円 )

7日目

メートル
MF22
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
125
25
60
18
-
-
20.5
PVD TiAlN

1個

39,500( 43,450円 )

9日目

メートル
MF24
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
28
67
18
-
-
22.5
PVD TiAlN

1個

36,700( 40,370円 )

9日目

メートル
MF24
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
28
67
18
-
-
22.0
PVD TiAlN

1個

38,400( 42,240円 )

9日目

メートル
MF26
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
28
67
18
-
-
24.5
PVD TiAlN

1個

50,500( 55,550円 )

9日目

メートル
MF27
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
28
67
20
-
-
25.0
PVD TiAlN

1個

55,400( 60,940円 )

9日目

メートル
MF28
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
140
28
67
20
-
-
26.5
PVD TiAlN

1個

73,200( 80,520円 )

9日目

メートル
MF30
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
150
28
67
22
-
-
28.5
PVD TiAlN

1個

62,300( 68,530円 )

9日目

メートル
MF30
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
なし
150
28
67
22
-
-
28.0
PVD TiAlN

1個

65,500( 72,050円 )

9日目

ユニファイ
UNC1/4
-
20
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
80
15
25
6.5
-
-
5.1
PVD TiAlN

1個

11,500( 12,650円 )

9日目

ユニファイ
UNC3/8
-
16
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
100
20
38
9.7
-
-
8.0
PVD TiAlN

1個

17,500( 19,250円 )

9日目

ユニファイ
UNC5/16
-
18
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
90
18
33.5
8.1
-
-
6.6
PVD TiAlN

1個

14,800( 16,280円 )

9日目

メートル
M4
0.7
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
63
12
21
4.5
-
-
3.3
PVD TiAlN

1個

8,490( 9,339円 )

7日目

メートル
M5
0.8
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
70
13
25
6
-
-
4.2
PVD TiAlN

1個

8,960( 9,856円 )

9日目

メートル
M6
1
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
80
15
31
6
-
-
5
PVD TiAlN

1個

9,010( 9,911円 )

9日目

メートル
M8
1.25
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
90
17.5
35
8
-
-
6.8
PVD TiAlN

1個

10,300( 11,330円 )

9日目

メートル
M10
1.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
100
20
39
10
-
-
8.5
PVD TiAlN

1個

12,500( 13,750円 )

9日目

ユニファイ
UNC1/2
-
13
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
110
23
55
9.3
-
-
10.8
PVD TiAlN

1個

20,800( 22,880円 )

9日目

ユニファイ
UNC1
-
8
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
160
30
86
20.3
-
-
22.3
PVD TiAlN

1個

60,400( 66,440円 )

7日目

ユニファイ
UNC3/4
-
10
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
125
30
72
15
-
-
16.5
PVD TiAlN

1個

43,000( 47,300円 )

9日目

ユニファイ
UNC5/8
-
11
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
110
23
55
12.2
-
-
13.5
PVD TiAlN

1個

29,800( 32,780円 )

9日目

ユニファイ
UNC7/8
-
9
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
140
34
81
17.7
-
-
19.5
PVD TiAlN

1個

64,600( 71,060円 )

9日目

ユニファイ
UNC7/16
-
14
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
あり
100
20
48
8.2
-
-
9.4
PVD TiAlN

1個

20,800( 22,880円 )

9日目

メートル
M12
1.75
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
110
23
55
9
-
-
10.3
PVD TiAlN

1個

16,000( 17,600円 )

9日目

メートル
M14
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
110
25
60
11
-
-
12.0
PVD TiAlN

1個

22,300( 24,530円 )

9日目

メートル
M16
2
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
110
25
60
12
-
-
14
PVD TiAlN

1個

22,900( 25,190円 )

7日目

メートル
M18
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
125
30
72
14
-
-
15.5
PVD TiAlN

1個

33,000( 36,300円 )

9日目

メートル
M20
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
140
30
72
16
-
-
17.5
PVD TiAlN

1個

35,100( 38,610円 )

9日目

メートル
M22
2.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
140
34
82
18
-
-
19.5
PVD TiAlN

1個

49,600( 54,560円 )

9日目

メートル
M24
3
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
160
38
91
18
-
-
21
PVD TiAlN

1個

46,200( 50,820円 )

9日目

メートル
M30
3.5
-
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
6HX
あり
180
45
108
22
-
-
26.5
PVD TiAlN

1個

78,400( 86,240円 )

9日目

ユニファイ
UNC1/4
-
20
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
80
15
25
6.5
-
-
5.1
PVD TiAlN

1個

8,500( 9,350円 )

9日目

ユニファイ
UNC3/8
-
16
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
100
20
38
9.7
-
-
8.0
PVD TiAlN

1個

12,900( 14,190円 )

9日目

ユニファイ
UNC5/16
-
18
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
90
18
33.5
8.1
-
-
6.6
PVD TiAlN

1個

10,900( 11,990円 )

9日目

ユニファイ
UNC#8
-
32
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
3BX
なし
63
13
21
4.3
-
-
3.5
PVD TiAlN

1個

7,990( 8,789円 )

9日目

ユニファイ
UNC1/2
-
13
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
110
23
55
9.3
-
-
10.8
PVD TiAlN

1個

15,300( 16,830円 )

9日目

ユニファイ
UNC3/4
-
10
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
125
30
72
15
-
-
16.5
PVD TiAlN

1個

31,600( 34,760円 )

9日目

ユニファイ
UNC5/8
-
11
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎]
鋼用
-
2BX
なし
110
23
55
12.2
-
-
13.5
PVD TiAlN

1個

21,800( 23,980円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計
・高速時の低摩擦を達成し、卓越したねじ品質を実現
・さまざまな被削材に対応する広範な製品群と、特定の被削材やアプリケーション用に最適化された製品群

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【商品カタログ参照】
    T200-SD・SM・XM・NM□タイプこちらを参照:P.C7~C8・P.C11~C18・P.C82~C85・P.C95~C196・P.C98~C100
    T200-PM□タイプこちらを参照:P.A30~A35・P.A40~A49
    T200-MM□タイプこちらを参照:P.5~6

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTap(R)200 ポイントタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました