(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-A1108-L3-4325
CoroTurn(R)Prime チップ SDV フライスヨウチップ

CoroTurn(R)Prime チップ CP-A1108-L3-4325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,601円
税込単価
3,961円

【特長】・PrimeTurning(TM)による低切込みで高送りによる高生産加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【商品カタログ参照】
    CP-B12□タイプこちらを参照:P.5
    ・CP-A/B11□-4415/4425タイプこちらを参照:P.A2
    CP-B11□-S205タイプこちらを参照:P.A3
    CP-A/B11□-1115/2025/4325/H13Aタイプこちらを参照:P.10

CP-A1108-L3-4325 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PrimeTurningTM による低切込み角の加工CoroTurn(R)Prime チップ 特長-1

CoroTurn(R)Prime チップ 特長-2
刃先への切削中の加工負荷、切削熱の低減
  • 従来の旋削加工
    ⇒ノーズR付近に集中
  • PrimeTurningTM
    ⇒切れ刃のより広い範囲に分散
従来の旋削加工と比較して薄く、幅の広い切りくず生成でチップへの負荷と熱を拡散。このことにより、高送りによる高生産加工とチップの長寿命化が可能となります。

あらゆる方向に加工が可能

CoroTurn® Primeは、高送りとチップの長寿命化を可能にする新しい工具です。
この工具は、外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、PrimeTurningTMでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。

CoroTurn(R)Prime チップ 特長-3
CoroTurn(R)Prime チップ 特長-4
従来方向の旋削加工に加えて、低切込み角の
PrimeTurningTM(バックターニング、引上げ端面加工)が可能

ワイパーチップ

ワイパーチップのノーズRは複数のRで構成されています。
高い送り条件で使用した場合でも、大きな円弧によるさらい刃により仕上げ面粗さを良好に保ちます。

ワイパーチップ使用時の注意
  • ワイパーチップは外径・端面加工において効果を発揮します。
    テーパ部・R部の加工では通常チップと同等の仕上げ面粗さになります。
  • 加工プログラムの補正が必要です。
CoroTurn(R)Prime チップ ワイパーチップ
ワイパーチップの工具オフセット
標準ノーズRチップに対し刃先位置が異なる為、X軸及びZ軸方向へのオフセットが必要となります。
Aタイプワイパーチップのテーパ部加工プログラム補正
テーパ部加工において、食い込みまたは削り残しが発生する為、プログラム補正が必要になります。
チップタイプX軸方向(mm)Z軸方向(mm)
A-0.13-0.11
B-0.04-0.04
Aタイプ
ワイパーチップ
テーパ角度(θ)
-15-10-5153045
Z補正値(mm)-0.09-0.06-0.03+0.07+0.04+0.03

(左記オフセットを実施した上での値)

CoroTurn®Prime Bタイプ第2世代工具の特長

  • ネガコンセプトチップを採用し使用コーナ数も増加
(従来品2コーナ⇒4コーナ仕様)
⇒第2世代チップはチップのICサイズも大きく
  (IC11mm⇒12mm)、チップ厚みも厚くして
  (5mm⇒6mm)さらに剛性UP
CoroTurn(R)Prime チップ CoroTurnRPrime Bタイプ第2世代工具の特長-1
  • Prime TurningTMの端面方向もMAX切込み量4mmまで増加
CoroTurn(R)Prime チップ CoroTurnRPrime Bタイプ第2世代工具の特長-2
  • 新たに見直しした新チップブレーカにより、低合金鋼、延性鋼、ステンレス鋼の切りくず処理がさらに改善
  • 新設計、改良されたチップシートで耐塑性変形性が向上、ホルダ単体の寿命もさらに向上
CoroTurn(R)Prime チップ CoroTurnRPrime Bタイプ第2世代工具の特長-3
  • 工具寿命もさらに向上
    最新のコーティング技術を採用したチップとホルダにもチップ逃げ面へのクーラント穴数も増加することでより刃先冷却効果がUP(現行品:クーラント穴数3か所⇒Gen2:クーラント穴数6か所)

性能・試験情報

切りくず処理(被削材:S45C)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:S45C)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

切りくず処理(被削材:SCM415)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:SCM415)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]-1
CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:SCM415)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]-2
CP-B1108-M5 4325
vc=250m/min, KAPR=25°
切込みap=2mm 送りfn=1.2mm/rev
ウエット加工 クーラント圧1MPa
CP-B1108-H3 4325
vc=250m/min, KAPR=25°
切込みap=2mm 送りfn=1.2mm/rev
ウエット加工 クーラント圧1MPa

従来Bタイプ用チップブレーカM5で苦手領域であった低炭素鋼の被削材で、高送り切削条件領域で新ブレ―カH3は非常に良好な切りくず処理が実現可能に!!
被削材が低炭素鋼、耐熱合金鋼での高送り加工時には新ブレーカH3が最適!

切りくず処理(被削材:SCM415)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:SCM415)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

切りくず処理(被削材:S15C)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:S15C)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [P]

切りくず処理(被削材:Ti6-Al-4V)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [S]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:Ti6-Al-4V)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [S]

切りくず処理(被削材:スーパー2相ステンレス SAF2507)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [M]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:スーパー2相ステンレス SAF2507)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [M]

切りくず処理(被削材:SUS316L)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [M]

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理(被削材:SUS316L)PrimeTurningTM(バックターニング)時  [M]

切りくず処理

被削材:355J2  [P]
(溶接用圧延鋼板材相当 炭素含有量%≦0.20%)
現行品と新チップGen2の切りくず比較

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-1

CP-B1108-M5

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-2

CP-B1208D-M5

被削材:SS2541(34CrNiMo6)合金鋼  [P]
-M7(ノーズR0.8)と-M7(ノーズR1.6)の比較

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-3

CP-B1208D-M7

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-4

CP-B1216D-M7

被削材:SUS316L  [M]
現行品と新チップGen2の切りくず比較

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-5

CP-B1108-L4

CoroTurn(R)Prime チップ 切りくず処理-6

CP-B1208D-L4

外形図

CP-A  穴ありAタイプ  刃先角度35°

CoroTurn(R)Prime チップ 外形図-1

CP-B  穴ありBタイプ  刃先角度80°  CP-B1108...

CoroTurn(R)Prime チップ 外形図-2

CP-B  穴ありBタイプ  刃先角度80°  CP-B1208.../CP-B1216...

CoroTurn(R)Prime チップ 外形図-3

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

加工事例1  [P]

切削速度 vc (m/min):300
送り fn (mm/r):0.35
切込み ap (mm):2
被削材:S45C
チップ寿命約4倍!
CNMG120408-PM 材種:4325
CoroTurn® Prime Aタイプ 材種:4325
CoroTurn(R)Prime チップ 加工事例1-1
CoroTurn(R)Prime チップ 加工事例1-2

加工事例2  [M]

切削速度 vc (m/min):150
送り fn (mm/r):0.35
切込み ap (mm):2
被削材:SUS316L
チップ寿命5倍以上!

100分加工したところで停止。
摩耗の状態から、さらなる寿命延長が可能。
CNMG120408-MM 材種:2025
CoroTurn® Prime Bタイプ 材種:2025
CoroTurn(R)Prime チップ 加工事例2-1
CoroTurn(R)Prime チップ 加工事例2-2

加工事例3  [P]

被削材: SCM440相当品
部品: ボールベアリング 内径φ300mm
工程: 内径旋削加工 荒加工+仕上げ加工
機械: 立旋盤
クーラント: あり(水溶性)




良好な切りくず処理!
優れた加工面品質を達成!
 荒加工
SL-CP-25BR-40C
仕上げ
SL-CP-30AR-11C
チップCP-B1108-M5 4325CP-A1108-L5W 4325
切削速度 vc (m/min)250250
送り f(mm/r)0.80.4
切込み ap (mm)2.01.0
CoroTurn(R)Prime チップ 加工事例6

加工事例4  [P]

被削材: SUJ2
部品: スライサーブレード
工程: 外径荒加工
クーラント: あり(水溶性)

生産性2.3倍!
工具寿命3.5倍!
良好な切りくず処理+厚みの薄いワーク形状でも安定加工
 他社品
CNMG120412
CoroTurn® Prime Bタイプ
CP-B1108-L4 4325
切削速度 vc (m/min)350400
送り fn (mm/r)0.350.8
切込み ap (mm)2.02.0
加工部品の数1345

推奨切削条件

推奨切削条件表

PrimeTurningTM(バックターニング)
PrimeTurningTM(引上げ端面加工)
CoroTurn(R)Prime チップ PrimeTurningTM(バックターニング)
CoroTurn(R)Prime チップ PrimeTurningTM(引上げ端面加工)
Aタイプ
Aタイプ
 minrecmax
fn0.20.40.5
ap0.251.53
 minrecmax
fn0.20.40.5
ap0.251.52.5
Bタイプ
Bタイプ
 minrecmax
fn0.30.61.2
ap0.524
 minrecmax
fn0.30.61.2
ap0.511.5
通常ターニング
押下げ端面加工
CoroTurn(R)Prime チップ 通常ターニング
CoroTurn(R)Prime チップ 押下げ端面加工
Aタイプ
Aタイプ
 minrecmax
fn0.10.20.25
ap0.2511.5
 minrecmax
fn0.10.20.25
ap0.2511.5
Bタイプ
Bタイプ
 minrecmax
fn0.20.350.6
ap0.523
 minrecmax
fn0.20.30.6
ap0.523

切削速度初期試行値

被削材vc m/min
P250-350
M100-250
S40-120
PrimeTurningTM(バックターニング)
PrimeTurningTM(引上げ端面加工)
CoroTurn(R)Prime チップ PrimeTurningTM(バックターニング)-3
CoroTurn(R)Prime チップ PrimeTurningTM(引上げ端面加工)-3
Bタイプ
Bタイプ
 minrecmax
fn0.30.61.2
ap0.524
 minrecmax
fn0.30.61.2
ap0.524
通常ターニング
押下げ端面加工
CoroTurn(R)Prime チップ 通常ターニング-3
CoroTurn(R)Prime チップ 押下げ端面加工-3
Bタイプ
Bタイプ
 minrecmax
fn0.20.350.6
ap0.523
 minrecmax
fn0.20.30.6
ap0.524

切削条件時の注意

ご使用時の注意事項

PrimeTurningTM(バックターニング)での加工は、通常の送り方向(押し加工)と比較して、チャックから引き抜く方向に切削抵抗がかかり、径方向の切削抵抗が増加します。このため、ワークがチャックから抜ける恐れがあります。
初回試行時は、以下の事項を行い、安定性・剛性がしっかり確保されていることを確認した上でご使用ください。

  • 初回試行時には、切削条件をカタログ最大推奨値の半分以下に設定
  • 芯押しを使用し、加圧力(軸力)を最大に設定
  • 治具(チャック)も可能な限り把握長を長くしてクランプすることを推奨(極端に短いクランプ把握長の場合は推奨しません。)
  • 治具(チャック)側のチャック圧を最大に設定
  • フェースドライバーを使用している場合、軸方向推力を最大に設定

適用被削材

CP-A1108.../CP-A1104...

CoroTurn(R)Prime チップ 適用被削材-1

CP-B1208.../CP-B1216...

CoroTurn(R)Prime チップ 適用被削材-2
CP-B1108-H3
CP-A1108.../CP-A1104...  4415/4425
CoroTurn(R)Prime チップ 適用被削材-3
CoroTurn(R)Prime チップ 適用被削材-4

選定サポート情報

最適ブレーカ選定表

CoroTurn(R)Prime チップ 最適ブレーカ選定表

チップブレーカ

CoroTurn(R)Prime チップ チップブレーカ

チップブレーカと材種の組み合わせ推奨

CoroTurn(R)Prime チップ チップブレーカと材種の組み合わせ推奨

技術情報

ラインナップ  適用領域:[P][M][S]

  • ホルダ (角シャンク、QSTM シャンク、Coromant Capto®
  • CoroTurn® SL カッティングヘッド(内径加工用)※最小加工径φ40mm~
  • チップタイプ(A、B の2種類)
    Aタイプチップ 新ワイパーブレーカ -L3WX
    低炭素鋼・2相ステンレス・耐熱合金等、不安定なワークセットアップや小径ワークの仕上げ~中荒加工に最適
CoroTurn(R)Prime チップ ラインナップ

Aタイプ  仕上げ~中加工用

CoroTurn(R)Prime チップ Aタイプ  仕上げ~中加工用-1
CoroTurn(R)Prime チップ Aタイプ  仕上げ~中加工用-2

外径加工・端面加工、倣い加工・ぬすみ加工

CoroTurn(R)Prime チップ Aタイプ  仕上げ~中加工用-3

内径加工

Bタイプ  荒加工用

CoroTurn(R)Prime チップ Bタイプ  荒加工用-1
CoroTurn(R)Prime チップ Bタイプ  荒加工用-2

外径加工・端面加工

CoroTurn(R)Prime チップ Bタイプ  荒加工用-6

内径加工

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-A1108-L3-4325

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
軽断続
11
X6(6.15)
A(穴あり)
なし
4325
L3

10個

3,601( 3,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PrimeTurning(TM)による低切込みで高送りによる高生産加工とチップの長寿命化が可能
・外径、端面(ぬすみ、倣いはAタイプのみ)の加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、PrimeTurning(TM)での大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具
・チップの破損やワークを傷つける原因となる立ち壁までの外径加工の際に、切りくずかみをPrimeTurning(TM)により回避

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【商品カタログ参照】
    CP-B12□タイプこちらを参照:P.5
    ・CP-A/B11□-4415/4425タイプこちらを参照:P.A2
    CP-B11□-S205タイプこちらを参照:P.A3
    CP-A/B11□-1115/2025/4325/H13Aタイプこちらを参照:P.10

カタログ

CP-A1108-L3-4325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTurn(R)Prime チップの型番CP-A1108-L3-4325のページです。
型番CP-A1108-L3-4325に関する仕様情報を記載しております。

CoroTurn(R)Prime チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-A1104-L5-4415
CP-A1104-L5-4425
CP-A1108-L3-1115
CP-A1108-L3-4415
CP-A1108-L3-4425
CP-A1108-L3-H13A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号

3,833円

( 4,216円 )
10個 -

7日目

P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4CVDコーティング軽断続11X6(6.15)A(穴あり)なし4415L5

3,749円

( 4,124円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4CVDコーティング軽断続11X6(6.15)A(穴あり)なし4425L5

3,584円

( 3,942円 )
10個 -

7日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.8PVDコーティング連続11X6(6.15)A(穴あり)なし1115L3

3,833円

( 4,216円 )
10個 -

7日目

P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8CVDコーティング軽断続11X6(6.15)A(穴あり)なし4415L3

3,749円

( 4,124円 )
10個 -

7日目

P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8CVDコーティング軽断続11X6(6.15)A(穴あり)なし4425L3

2,598円

( 2,858円 )
10個 -

9日目

H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ切削0.8ノンコート軽断続11X6(6.15)A(穴あり)なしH13AL3

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました