(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoroDrill 870 用ドリルヘッド

CoroDrill 870 用ドリルヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,505円 ~ 26,741円
税込価格
12,656円 ~ 29,415円

【特長】・横からスクリューを締め付ける独自のクランプ方式で機上でもヘッド交換が...

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

優れた切りくず処理

段階的にドリルフルートが大きくなるラジアルステップ形状を採用。大きな切削負荷のかかる刃先付近では、ボディ肉厚を多く取り剛性を高めました。刃先から離れた箇所では、ドリルフルートを大きく取り、切りくずが流れやすくしました。

使用機械:マシニングセンタ  被削材:低炭素鋼  切削速度Vc=120m/min

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 優れた切りくず処理

被削材ごとに最適化された刃先形状

-PM 鋼用
-MM ステンレス鋼用
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 被削材ごとに最適化された刃先形状-1
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 被削材ごとに最適化された刃先形状-2
  • シャープな刃先で低抵抗
  • バリの発生を抑える
  • 鋼加工の第一推奨
  • その他の被削材の補完選択肢としても
  • チゼルエッジ部を強化
  • ステンレス鋼加工の第一推奨
-KM 鋳鉄用
-GP パイロット穴用
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 被削材ごとに最適化された刃先形状-3
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 被削材ごとに最適化された刃先形状-4
  • 肩部欠損に強い形状
  • 鋳鉄加工の第一推奨
  • パイロット穴加工用
  • 先端角152°

幅広い適用材種

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 幅広い適用材種-1
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 幅広い適用材種-2
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 幅広い適用材種-3
[P]  鋼用 GC4334
[M]  ステンレス用 GC2334
[K]  鋳鉄用 GC3334
  • 耐摩耗性と高いじん性のバランスに優れる微粒超硬母材
  • 新開発PVD(AlTiN)コーティングにより、構成刃先とチッピングに対する耐性を向上
  • 耐摩耗性と高いじん性のバランスに優れる微粒超硬母材
  • 新開発PVD(AlTiCrN)多層コーティングにより、副切れ刃のコーティング剥離およびチッピングに対する耐性を向上
  • 耐摩耗性に優れる微粒超硬母材
  • 新開発PVD(AlTiCrN)多層コーティングにより耐摩耗性を向上

外形図

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

加工事例1  [P]

ドリル:870-1700-17L20-5 (φ17 5xD)
部品名:デフケース
被削材:S45C
機 械:マシニングセンタ
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 加工事例1  [P]
 旧材種新材種
ヘッド870-1710-17-PM 4234870-1710-17-PM 4334
n (rpm)21002100
vc (m/min)113113
fn (mm/rev)0.30.3
vf (mm/min)630630
工具寿命(部品加工数)140個(3,920穴)210個(5,900穴)

加工事例2  [M]

ドリル:870-1600-16L20-5 (φ16 5xD)
部品名:プレート
被削材:SUS 316L
機 械:マシニングセンタ
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 加工事例2  [M]
 旧材種新材種
ヘッド870-1600-16-MM 2234870-1600-16-MM 2334
n (rpm)12581258
vc (m/min)6666
fn (mm/rev)0.20.2
vf (mm/min)252252
工具寿命(穴加工数)70穴205穴

加工事例3  [K]

ドリル:870-1700-17LX075-8 (φ17 8xD)
部品名:ベアリングキャップ
被削材:ねずみ鋳鉄
機 械:マシニングセンタ
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 加工事例3  [K]
 旧材種新材種
ヘッド870-1700-17-KM 3234870-1700-17-KM 3334
n (rpm)29982998
vc (m/min)160160
fn (mm/rev)0.40.4
vf (mm/min)12181218
工具寿命(部品加工数)300個500個

推奨切削条件

推奨切削条件表

3-5×DC

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 推奨切削条件表-1

6-10×DC

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 推奨切削条件表-2

適用被削材

CoroDrill 870 用ドリルヘッド 適用被削材

選定サポート情報

技術情報

ヘッド交換式ドリル

CoroDrill 870 用ドリルヘッド ヘッド交換式ドリル
ヘッド交換式ドリルとは、ソリッドドリルの高精度と刃先交換式ドリルの低コストを両立させた工具です。
ソリッドドリルと同等の刃型の採用で加工精度は刃先交換式ドリルより高精度です。またヘッド交換式のため、ソリッドドリルより工具コストを抑えられ、再研磨にかかる費用をなくすことも可能です。さらに1種類のボディで多くのヘッド(≒加工径)に対応できるため、多品種生産においても工具在庫を少なくすることができます。

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

使用上の注意

クーラントについて

ドライ加工や外部クーラントではなく、必ず内部クーラントを使用してください。工具寿命や切りくず排出に大きく影響します。
また、クーラントの流量は右のグラフをご参照いただき、流量が不足しないようにしてください。
CoroDrill 870 用ドリルヘッド クーラントについて

メンテナンスについて

CoroDrill 870 用ドリルヘッド メンテナンスについて
  • ヘッド交換時には、取付け部をよく清掃し、切りくずやごみがないことを確認してください。
  • スクリューを締め付ける際は、トルクレンチの使用を推奨いたします。
  • スクリューは定期的に交換してください。

L/Dが6倍以上の穴加工について

CoroDrill 870 用ドリルヘッド L/Dが6倍以上の穴加工について-1
CoroDrill 870 用ドリルヘッド L/Dが6倍以上の穴加工について-2
(1)L/D=3のCoroDrill 870で、加工径の半分の深さまで下穴加工します。
     この際、-GPブレーカを使用します。
(2)L/Dの長いCoroDrill 870で加工します。切削条件は推奨の値を使用してください。
     この際、被削材に合わせて-PM, -MM, -KMブレーカのいずれかを使用します。

旋盤での使用上の注意

CoroDrill 870と主軸は必ず平行になるように調整してください。また工具の芯ずれは0.02mm以下になるようにしてください。
振れ精度が低いと、工具寿命や加工精度、機械動力に悪影響を与え、CoroDrill 870の本来の能力を発揮しにくくなります。
CoroDrill 870 用ドリルヘッド 旋盤での使用上の注意

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
刃タイプ
先端角
工具材質
コーティング・表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
870-1000-6Lxx
10
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.1
4.6
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

11,505( 12,656円 )

9日目

870-1000-6Lxx
10
K(鋳鉄)[○]
1.8
4.4
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

11,505( 12,656円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10
M(ステンレス鋼)[○]
1.5
4.7
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

11,505( 12,656円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10
P(鋼)[○]
1.5
4.7
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

11,505( 12,656円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.1
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.1
4.6
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

9日目

870-1000-6Lxx
10.1
K(鋳鉄)[○]
1.8
4.4
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1000-6Lxx
10.1
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.1
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.2
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.1
4.6
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1000-6Lxx
10.2
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.2
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.2
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.3
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.1
4.6
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.3
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.3
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.3
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.4
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.1
4.6
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

9日目

870-1000-6Lxx
10.4
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.4
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1000-6Lxx
10.4
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.5
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
4.5
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.5
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.5
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.5
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.6
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
4.5
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.6
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.6
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.6
P(鋼)[○]
1.6
4.6
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.7
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
4.5
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.7
K(鋳鉄)[○]
1.9
4.3
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.7
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.7
P(鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.8
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
4.5
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.8
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.2
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.8
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.8
P(鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.9
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
4.5
5.70
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.9
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.2
6.20
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1050-7Lxx
10.9
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1050-7Lxx
10.9
P(鋼)[○]
1.7
4.5
6.20
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
5.2
6.40
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.9
6.90
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11
P(鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.1
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
5.2
6.40
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.1
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.9
6.90
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.1
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.1
P(鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.11
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
5.2
6.40
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.11
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.9
6.90
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.11
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.11
P(鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.2
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
5.2
6.40
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.2
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.9
6.90
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.2
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.2
P(鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,144( 13,358円 )

7日目

870-1100-8Lxx
11.3
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
5.2
6.40
パイロット穴用
152°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,145( 13,360円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.3
K(鋳鉄)[○]
2.0
4.9
6.90
鋳鉄用
142°
GC3334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.3
M(ステンレス鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
ステンレス鋼用
142°
GC2334
PVD AlTiCrN

1個

12,144( 13,358円 )

9日目

870-1100-8Lxx
11.3
P(鋼)[○]
1.7
5.2
6.90
鋼用
142°
GC4334
PVD AlTiN

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横からスクリューを締め付ける独自のクランプ方式で機上でもヘッド交換が可能かつ容易
・段階的にドリルフルートが大きくなるラジアルステップ形状を採用
・被削材ごとに最適化された刃先形状と幅広い材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroDrill 870 用ドリルヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました