(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R390-025C6D-11L177
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター 7・11切れ刃 フライスヨウチップ

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 R390-025C6D-11L177

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
135,038円
税込単価
148,542円

高精度肩削りカッターの代名詞CoroMill 390シリーズに小径タイプがつい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

R390-025C6D-11L177 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

CoroMill® 390D 防振機構内蔵型肩削り加工

長い突出しの加工で高い切りくず排出率を実現!

防振工具が必要になる領域に最適化された3タイプの製品

Coromant Capto®C6サイズタイプ 複合加工機向け
Coromant Capto®C5サイズタイプ マシニングセンタ向け
円筒シャンクタイプ 高い汎用性
複合加工機の柔軟性をさらにアップ
根元までスリムな形状で加工自由度アップ
お手持ちの機械の生産能力をアップグレード
  • 複合加工機で多数採用されているCoromant Capto®C6カップリング
  • 十分なリーチ
  • 豊富なオプションのC5カップリング1)
  • 刃先から根元まで干渉のないスリム形状
  • 各種アダプタとの組合わせで高い汎用性-BT、HSK、CAT-V

1) 剛性確保のため、C6以上のアダプタとの組合わせを推奨します

  • 円筒シャンクなので現状のミリングチャックで即利用可能
  • 刃先から根元まで干渉のないスリム形状
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 特長-1
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 特長-2
Coromant Capto®  C5タイプ

CoroMill® 390-07切れ刃

特長

  • 耐熱性を向上させたボディにより本体の変形を低減
  • 新材種GC1130との組み合わせにより鋼加工で最高の性能を発揮、難削材(ステンレス鋼、耐熱合金)においても最適な材種(GC1040、S30T)との組み合わせで高性能を発揮
  • 07切れ刃の採用で刃数を多くし、小切り込み加工(最大5.8mm)領域での生産性向上

外形図

CoroMill® 390D防振型-11切れ刃

Coromant Capto®  R390D-..C5/R390..D
円筒シャンク  R390..D
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 外形図-1
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 外形図-2

CoroMill® 390-07切れ刃

Coromant Capto®  径20-32mm

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 外形図-3

使用方法・使用事例

使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 推奨刃当り送り

推奨切削速度

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 推奨切削速度

加工条件:正面フライス カッター径25mm 切削幅10mm
1)コロマント被削材分類

適用被削材

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 適用被削材

選定サポート情報

CoroMill® 390D防振型-11切れ刃  部品

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 部品-1
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付き
トルクハンドル1)
11205513 020-365680 084-015680 105-01
25-405513 020-355680 084-015680 105-01

1) 別途注文品です。
注文例 : 5513 020-36  10個

CoroMill® 390-07切れ刃用チップ  部品

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 部品-3
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付き
トルクハンドル
079.7-255513 020-825680 084-115680 105-01

※トルクハンドルは別途注文品です。
注文例 : 5513 020-82  10個

技術情報

豊富な工具バリエーションでさまざまな加工に対応!!

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 技術情報-1
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto®
ショートタイプは
10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 技術情報-2
防振機構内蔵型CoroMill® 390D
 最大切込み種類
CoroMill® 390D-07
切れ刃(DC 20-32)
5.8mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390D-11
切れ刃(DC 20-40)
10mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 技術情報-3
CoroMill® 390ロングエッジカッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 32-66)
36mm~63mm円筒シャンク
アーバ取付
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-18切刃
(DC 44-200)
43mm~85mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 技術情報-4
CoroMill® 390防振用軽量カッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 40-50)
CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター  7・11切れ刃 技術情報-4-1
10mmアーバ取付

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
取付け方法
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大回転数nmax
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R390-025C6D-11L177

シェルタイプ
25
177
10
-
-
2
20000
Coromant Capto

10個

135,038( 148,542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度肩削りカッターの代名詞CoroMill 390シリーズに小径タイプがついに登場!
【特長】
・中仕上げ加工領域でソリッドエンドミル並の高精度加工を小径用07切れ刃で実現、工具コストを削減します
・加工領域:正面フライス加工/肩削り加工/ランピングおよびヘリカル加工/プランジ加工/フル溝加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

R390-025C6D-11L177で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター 7・11切れ刃の型番R390-025C6D-11L177のページです。
型番R390-025C6D-11L177に関する仕様情報を記載しております。

CoroMill(R) 390D防振型 高精度肩削りカッター 7・11切れ刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R390-020C5D-11L145
R390-020C6D-07H147
R390-020C6D-11L147
R390-032A32D-07H
R390-032A32D-11L
R390-032C5D-07H217
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け方法 刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大回転数nmax 詳細タイプ

115,586円

( 127,145円 )
10個 -

9日目

シェルタイプ2014510--220000Coromant Capto

156,782円

( 172,460円 )
10個 -

9日目

シェルタイプ201475.8--520000Coromant Capto

122,452円

( 134,697円 )
10個 -

9日目

シェルタイプ2014710--220000Coromant Capto

167,083円

( 183,791円 )
10個 -

9日目

柄付きタイプ322555.819232815000円筒シャンク

108,000円

( 118,800円 )
10個 -

1日目

柄付きタイプ322551019232215000円筒シャンク

186,537円

( 205,191円 )
10個 -

9日目

シェルタイプ322175.8--815000Coromant Capto

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました