(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R390-032C5-36M
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 ハサキコウカンシキドリル

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 R390-032C5-36M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
145,143円
税込単価
159,657円

【特長】・迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:Φ32~200mm、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

R390-032C5-36M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

従来品より20%低動力

省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい

超硬ソリッドに限りなく近づいた高い加工精度

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 超硬ソリッドに限りなく近づいた高い加工精度

外形図

Coromant Capto®  径 32-66mm

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 外形図-1
アーバ取付  径 40-54mm
円筒シャンク  径 32-40mm
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 外形図-2
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 外形図-3

使用方法・使用事例

使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 推奨刃当り送り

推奨切削速度

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 推奨切削速度

加工条件:正面フライス カッター径25mm 切削幅10mm
1)コロマント被削材分類

適用被削材

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 適用被削材

選定サポート情報

CoroMill® 390ロングエッジカッター11切れ刃 深切込み肩削り加工  部品

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 部品-1
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付き
トルクハンドル1)
1132-665513 024-015680 084-015680 105-01

1) 別途注文品です。
注文例 : 5513 024-01  10個

CoroMill® 390ロングエッジカッター18切れ刃 深切込み肩削り加工  部品

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 部品-2
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付き
トルクハンドル1)
1840-2005513 036-015680 084-025680 105-02

1) 別途注文品です。
注文例 : 5513 036-01  10個

技術情報

豊富な工具バリエーションでさまざまな加工に対応!!

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 技術情報-1
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto®
ショートタイプは
10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 技術情報-2
防振機構内蔵型CoroMill® 390D
 最大切込み種類
CoroMill® 390D-07
切れ刃(DC 20-32)
5.8mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390D-11
切れ刃(DC 20-40)
10mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 技術情報-3
CoroMill® 390ロングエッジカッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 32-66)
36mm~63mm円筒シャンク
アーバ取付
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-18切刃
(DC 44-200)
43mm~85mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 技術情報-4
CoroMill® 390防振用軽量カッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 40-50)
CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃 技術情報-4-1
10mmアーバ取付

注意・禁止事項

注意!

ロングエッジタイプのCoroMill®390と一般のCoroMill®390のチップスクリューは互換性がありません。それぞれのタイプに合ったチップスクリューをご使用ください。

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
被削材
取付け方法
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大回転数nmax
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R390-032C5-36M

一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
シェルタイプ
32
72
36
-
-
3
21700
Coromant Capto

1個

145,143( 159,657円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:Φ32~200mm、最大切込み:~85mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
・従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
・正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター、テーラーメード(準標準品)が可能
・GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill(R) 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio(R)コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

R390-032C5-36Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃の型番R390-032C5-36Mのページです。
型番R390-032C5-36Mに関する仕様情報を記載しております。

CoroMill(R) 390ロングエッジカッター11・18切れ刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R390-032A25-36L
R390-032A32-36L
R390-032C5-36L
R390-032C5-54L
R390-032C5-54M
R390-032C6-45M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 取付け方法 刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大回転数nmax 詳細タイプ

110,057円

( 121,063円 )
1個 -

3日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ32109364825221700円筒シャンク

110,057円

( 121,063円 )
1個 -

3日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ3211336-32221700円筒シャンク

121,143円

( 133,257円 )
1個 -

3日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼シェルタイプ327236--221700Coromant Capto

145,143円

( 159,657円 )
1個 -

1日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼シェルタイプ328954--221700Coromant Capto

181,714円

( 199,885円 )
1個 -

3日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼シェルタイプ328954--321700Coromant Capto

163,429円

( 179,772円 )
1個 -

3日目

グラファイト / 樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼シェルタイプ328245--321700Coromant Capto

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました