(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,400円 ~ 243,429円
税込価格
35,640円 ~ 267,772円

【特長】・迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:Φ9.7~200mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品情報

製品特長・仕様

CoroMill® 390-07切れ刃

小径エンドミルと鋼フライス加工用材種の組み合わせで生産性向上

  • 工具径:9.7~40mm
  • 円筒シャンク、Coromant Capto®、ヘッド交換式モジュラーシステムコロマントEHの3種類
  • 耐熱性を向上させたボディにより本体の変形を低減
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 CoroMillR 390-07切れ刃

特長

  • 耐熱性を向上させたボディにより本体の変形を低減
  • 新材種GC1130との組み合わせにより鋼加工で最高の性能を発揮、難削材(ステンレス鋼、耐熱合金)においても最適な材種(GC1040、S30T)との組み合わせで高性能を発揮
  • 07切れ刃の採用で刃数を多くし、小切り込み加工(最大5.8mm)領域での生産性向上

外形図

円筒シャンク径  12-50mm
アーバ取付径  40-84mm
Coromant Capto®径  16-80mm
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 外形図-1
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 外形図-2
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 外形図-3

CoroMill® 390肩削りカッター  径40-50mm

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 外形図-4
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 外形図-5

注:ほかの外形図は商品カタログをご参照ください。

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例1
加工事例2
カッター:R390-012A12-07M
チップ:390R-070204M-PM 1130
加工部品:スライドバー
被削材:低合金鋼
加工:溝加工、側面フライス
カッター:R390-012A12-07M
チップ:390R-070204M-PM 1130
加工部品:モールドプレート
被削材:低合金鋼
加工:エンドミル加工
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 加工事例1
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 加工事例2
生産性2.3倍!バリのない加工!
工具寿命1.5倍!
加工事例3
加工事例4
カッター:R390-012A12-07M
チップ:390R-070204M-PM 1130
加工部品:航空機部品
被削材:低合金鋼
加工:正面フライス
カッター:R390-0117A12-07M
チップ:390R-070204M-PM 1130
加工部品:スリーブ
被削材:高合金鋼(HRC 50)
加工:正面フライス
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 加工事例3
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 加工事例4
ヘッド交換式エンドミルよりも安定した加工!
高硬度鋼で高い性能!

加工事例5

カッター:R390-016A16-07H
チップ:390R-070204E-MM 1040
加工部品:航空機部品
被削材:オーステナイトステンレス鋼
加工:肩削り
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 加工事例5

生産性1.4倍!

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 推奨刃当り送り

推奨切削速度

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 推奨切削速度

加工条件:正面フライス カッター径25mm  切削幅10mm
1)コロマント被削材分類

適用被削材

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 適用被削材

選定サポート情報

CoroMill® 390-17切れ刃用チップ  部品

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 部品-1
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付きトルクハンドル1)
1112-225513 020-365680 084-015680 105-02
25-805513 020-355680 084-015680 105-02
17255513 020-375680 084-025680 105-02
32-1255513 020-395680 084-025680 105-02

1) 別途注文品です。
注文例 : 5513 020-36  10個

CoroMill® 390-18切れ刃  部品

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 部品-2
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付きトルクハンドル1)
1840-2005513 020-295680 084-025680 105-02

1) 別途注文品です。

CoroMill® 390-07切れ刃用チップ  部品

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 部品-3
チップ
サイズ
DC
mm
(1)
スクリュー
(2)
ビット
(3)
調整機能付きトルクハンドル
079.7-255513 020-825680 084-115680 105-01

※トルクハンドルは別途注文品です。
注文例 : 5513 020-82  10個

技術情報

豊富な工具バリエーションでさまざまな加工に対応!!

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 技術情報-1
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto®
ショートタイプは
10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 技術情報-2
防振機構内蔵型CoroMill® 390D
 最大切込み種類
CoroMill® 390D-07
切れ刃(DC 20-32)
5.8mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390D-11
切れ刃(DC 20-40)
10mm円筒シャンク
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 技術情報-3
CoroMill® 390ロングエッジカッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 32-66)
36mm~63mm円筒シャンク
アーバ取付
Coromant Capto®
(C5, C6)
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-18切刃
(DC 44-200)
43mm~85mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 技術情報-4
CoroMill® 390防振用軽量カッター
 最大切込み種類
CoroMill® 390
ロングエッジカッター-11切刃
(DC 40-50)
CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃 技術情報-4-1
10mmアーバ取付

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
取付け方法
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大回転数nmax
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アーバー
66
40
10
-
-
6
20200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

87,771( 96,548円 )

3日目

アーバー
66
40
15.7
-
-
5
16100
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

85,371( 93,908円 )

3日目

アーバー
66
40
15.4
-
-
5
6700
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

84,914( 93,405円 )

1日目

シェルタイプ
80
60
10
-
-
7
18200
Coromant Capto

1個

117,714( 129,485円 )

3日目

シェルタイプ
80
80
10
-
-
7
18200
Coromant Capto

1個

117,714( 129,485円 )

1日目

アーバー
80
50
10
-
-
10
18200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

109,714( 120,685円 )

3日目

アーバー
80
50
15.7
-
-
8
14400
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

104,800( 115,280円 )

3日目

アーバー
80
50
15.4
-
-
4
5900
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

94,971( 104,468円 )

3日目

アーバー
80
50
15.4
-
-
6
5900
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

100,000( 110,000円 )

1日目

アーバー
84
50
10
-
-
7
17700
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

102,514( 112,765円 )

3日目

アーバー
84
50
15.7
-
-
6
14100
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

100,000( 110,000円 )

3日目

アーバー
84
50
15.4
-
-
6
5800
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

100,000( 110,000円 )

3日目

柄付きタイプ
11.7
70
5.8
15
12
2
47400
円筒シャンク

10個

37,080( 40,788円 )

9日目

柄付きタイプ
11.7
70
5.8
15
12
3
47400
円筒シャンク

10個

34,200( 37,620円 )

9日目

ねじ込み式
11.7
20
5.8
-
-
2
47400
コロマントEH ヘッド

10個

39,024( 42,926円 )

9日目

柄付きタイプ
13.7
80
5.8
15
14
2
42000
円筒シャンク

10個

37,080( 40,788円 )

9日目

柄付きタイプ
13.7
80
5.8
15
14
3
42000
円筒シャンク

10個

41,543( 45,697円 )

9日目

ねじ込み式
13.7
20
5.8
-
-
2
42000
コロマントEH ヘッド

10個

39,024( 42,926円 )

9日目

ねじ込み式
13.7
20
5.8
-
-
3
42000
コロマントEH ヘッド

10個

43,603( 47,963円 )

9日目

柄付きタイプ
15.7
90
5.8
18
16
3
38100
円筒シャンク

10個

43,946( 48,341円 )

9日目

ねじ込み式
15.7
25
5.8
-
-
3
38100
コロマントEH ヘッド

10個

46,120( 50,732円 )

9日目

アーバー
100
50
15.7
-
-
9
12700
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

120,000( 132,000円 )

3日目

アーバー
100
50
15.4
-
-
5
5200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

109,943( 120,937円 )

3日目

アーバー
100
50
15.4
-
-
7
5200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

115,429( 126,972円 )

3日目

アーバー
125
63
15.7
-
-
11
11200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

160,000( 176,000円 )

3日目

アーバー
125
63
15.7
-
-
6
11200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

149,714( 164,685円 )

3日目

アーバー
125
63
15.7
-
-
8
11200
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

155,429( 170,972円 )

3日目

アーバー
125
63
15.4
-
-
6
4600
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

149,714( 164,685円 )

3日目

アーバー
125
63
15.4
-
-
8
4600
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

155,429( 170,972円 )

3日目

アーバー
160
63
15.4
-
-
8
4000
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

189,714( 208,685円 )

3日目

アーバー
160
63
15.4
-
-
12
4000
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

198,857( 218,743円 )

3日目

アーバー
200
63
15.4
-
-
10
3600
アーバ取付(ミリタイプ)

1個

243,429( 267,772円 )

3日目

アーバー
80
50
15.7
-
-
4
14400
アーバ取付(FMAタイプ)

1個

95,200( 104,720円 )

1日目

アーバー
80
50
15.7
-
-
6
14400
アーバ取付(FMAタイプ)

1個

100,000( 110,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:Φ9.7~200mm
・従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
・正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター、テーラーメード(準標準品)が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroMill(R) 390フライスカッター 07・11・17・18切れ刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました