(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1K212-0500-XA-1730
CoroMill(R)Dura 超静音エンドミル SDV ハサキコウカンシキドリル

CoroMill(R)Dura 超静音エンドミル 1K212-0500-XA-1730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,794円
税込単価
7,473円

【特長】・あらゆる被削材の荒加工から仕上げ加工まで可能な万能汎用超硬エンドミル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1K212-0500-XA-1730 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • あらゆる被削材下で、荒加工から仕上げ加工まで可能
  • あらゆる用途と被削材に対応する汎用性の高いツールコンセプト
  • 信頼性の高い高耐摩耗性, 材種GC1730
  • 多くの加工に使用できるように設計された刃先形状
  • プラグアンドプレイと明確でシンプルな表示により、工具選定が容易で使いやすい

独自のWhisperKutTMテクノロジーとは

  • 各フルートが異なるねじれ角で配向している先進の不等リードコンセプト
  • 不等ピッチに刃は配置され、従来のエンドミルで一般的に発生する一定のビビリを減少させる
  • この設計により、非常に優れた安定性と耐ビビリの効果が得られます
  • その結果、静かで安全かつ効率的な加工が可能に
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 特長-1
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 特長-2

完全不等リードコンセプト

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 特長-3

完全不等ピッチ

WhisperKutTMテクノロジーによる静かな加工をご覧ください。

外形図

1K212 1xD

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 外形図-1

円筒シャンク

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 外形図-2

ウェルドンシャンク

1K232 2xD

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 外形図-3

円筒シャンク

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 外形図-4

ウェルドンシャンク

注:ほかの外形図は商品カタログをご参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 推奨切削条件表

適用被削材

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 適用被削材

選定サポート情報

技術情報

工具選択基準:CoroMill® Dura

第一推奨:汎用的な加工

1K334(z=4, APMX=2×D)
1K324(z=4, APMX=1.5×D)

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-1
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-2

その他のオプション

フル溝/深切込み加工
中-大切込み/ダイナミック加工
1K212(z=2, APMX=1×Dc
1K232(z=2, APMX=2×Dc
1K313(z=3, APMX=1×Dc
1K333(z=3, APMX=2×Dc
1K325(z=5, APMX=1.5×Dc
1K335(z=5, APMX=2×Dc
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-3
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-4
ダイナミック加工/小切込み加工
仕上げ加工/中仕上げ加工
1K354(z=4, APMX=3×Dc)
1K365(z=5, APMX=3.5×Dc)
1K337(z=7, APMX=2×Dc
1K357(z=7, APMX=3×Dc
1K377(z=7, APMX=4×Dc
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-5
CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-6

最大切込み:ap/ae

CoroMill(R)Dura 超静音スクエアエンドミル 技術情報-7

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1K212-0500-XA-1730

5
2
5
14
6
54
0.13
e8
30

1個

6,794( 7,473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる被削材の荒加工から仕上げ加工まで可能な万能汎用超硬エンドミル
・各フルートが異なるねじれ角で配向している先進の不等リードコンセプトである独自のWhisperKut(TM)テクノロジーで静かで安全な加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

1K212-0500-XA-1730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroMill(R)Dura 超静音エンドミルの型番1K212-0500-XA-1730のページです。
型番1K212-0500-XA-1730に関する仕様情報を記載しております。

CoroMill(R)Dura 超静音エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1K212-0380-XA-1730
1K212-0400-XA-1730
1K212-0480-XA-1730
1K212-0580-XA-1730
1K212-0600-XB-1730
1K212-0780-XB-1730
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)
刃径公差 首角
(°)

5,596円

( 6,156円 )
1個 -

1日目

3.823.812.76540.08e830

5,596円

( 6,156円 )
1個 -

1日目

42412.56540.13e830

6,794円

( 7,473円 )
1個 -

1日目

4.824.8156540.13e830

6,794円

( 7,473円 )
1個 -

1日目

5.825.816.36570.13e830

6,922円

( 7,614円 )
1個 -

1日目

626-6570.13e8-

8,152円

( 8,967円 )
1個 -

1日目

7.827.8-8630.13e8-

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました