(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS20-0104-C-L5-1344
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ SDV ハサキコウカンシキドリル

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ DS20-0104-C-L5-1344

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,105円
税込単価
2,316円

【特長】・チップフルートの形状は、中心刃/外周刃別々に個別に設計され、それぞれ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    DS20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DS20-0104-C-L5-1344 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

チップ設計

中心刃、外周刃とも4コーナ使用できます。

  • 外周刃は5°ネガのすくい角で設計されていますが、ブレーカによって低い切削抵抗を実現します
  • 剛性の高いクランプにより、加工中チップが動くという従来の問題が改善されます
  • 外周刃は研磨されたワイパー切れ刃を備えており加工面粗さが良好です
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ チップ設計-1
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ チップ設計-2

中心刃チップシート

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ チップ設計-3

外周刃チップシート

外形図

中心刃
外周刃
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 外形図-1
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 外形図-2

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

加工事例1  [P]

加工部品: ギアリング、91穴/ワーク
被削材: クロムモリブデン鋼240 HB
加工作業: 貫通穴、ドリル径39mm 穴深さ229 mm
機械: 立型マシニングセンタ、ISO 50テーパ
クーラント: エマルジョン

 他社刃先交換式ドリルサンドビック・コロマント
工具 DS20-D3900L40-06
チップ中心刃PVD
外周刃CVD
DS20-0508-C-M7 1344
DS20-0508-P-M7W 4334
切削速度 vc (m/min)104160
主軸回転数 n (rpm)8501300
テーブル送り vf (mm/min)108198
送り fn (mm/r)0.127
0.08入り/抜け際
0.152
0.11 入り際、3 mm
0.06 抜け際、5 mm
加工時間、分127.469.2
切りくず排出量、cm3/min129237
工具寿命、加工部品数1/4リング1/2リング

生産性の向上+84%! 工具寿命+100%!

加工事例2  [M]

加工部品: 自動車パーツ
被削材: オーステナイトステンレス鋼、165 HB
加工作業: 止まり穴、ドリル径22 mm 、穴深さ92 mm
機械: CNC旋盤
クーラント: エマルジョン、20 bar

 他社刃先交換式ドリルサンドビック・コロマント
工具特殊品DS20-D2200L25-05
チップ外周刃PVD
中心刃PVD
DS20-0205-C-M7 1144
DS20-0205-P-M7W 4344
切削速度 vc (m/min)120150
主軸回転数 n (rpm)17362170
テーブル送り vf (mm/min)104174
送り fn (mm/r)0.060.08
加工時間、分0.880.53
切りくず排出量、cm3/min79.2132
工具寿命、加工部品数250250
工具寿命、分220.78132.47

生産性の向上+65%!

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-1
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-2
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-3
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-4
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-5
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-6
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-7
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-8
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-9
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-10
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-11
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-12
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-13
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-14
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-15
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 推奨切削条件表-16

適用被削材

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ 適用被削材

選定サポート情報

チップブレーカの使い分け

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ チップブレーカの使い分け

チップ材種の使い分け

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ チップ材種の使い分け

推奨チップおよび材種

被削材第一推奨第二推奨
中心刃外周刃中心刃外周刃
P低炭素鋼-L5 1344-L5W 4334-L5 1344-H5W 4344
-L5W 4324
-L5W 4344
P低合金鋼-M7 1344-M7W 4334-M7 1344-M7W 4324
-M7W 4344
Mステンレス鋼-L5 1144-L5W 2044-L5 1144-H5W 4344
-L5W 4344
K鋳鉄-M7 1344-M7W 4334-M7 1344-M7W 4324
-M7W 4344
N非鉄材料-L5 H13A-S5W H13A-L5 1344-L5W 4344
S耐熱合金(HRSA)-L5 1344-L6W 4344(インコネル)
-S5W 4344(チタン)
-L5 H13A-L5W H13A
-S5W H13A
H高硬度鋼-L5 1344-LW6 4344-M7 1344-M7W 4344

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
コーティング・表面処理有無
内刃、外刃
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
チップ材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS20-0104-C-L5-1344

15~18
P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
あり
内刃
-
2.30
0.35
1344

10個

2,105( 2,316円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップフルートの形状は、中心刃/外周刃別々に個別に設計され、それぞれのドリル径に合わせて最適化されています
・正方形の形状が剛性を高め、切りくずを容易に排出させます
・外周刃も中心刃も4コーナチップです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DS20-0104-C-L5-1344で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップの型番DS20-0104-C-L5-1344のページです。
型番DS20-0104-C-L5-1344に関する仕様情報を記載しております。

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS20-0104-C-L5-1144
DS20-0104-C-L5-H13A
DS20-0104-C-M7-1344
DS20-0104-P-H5W-2044
DS20-0104-P-H5W-4334
DS20-0104-P-H5W-4344
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
被削材 コーティング・表面処理有無 内刃、外刃 チップ幅(平面長さ)
(mm)
インサート厚み
(mm)
コーナR(半径)
(mm)
チップ材質(詳細)

2,284円

( 2,512円 )
10個 -

7日目

15~18M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)あり内刃-2.300.351144

1,698円

( 1,868円 )
10個 -

7日目

15~18N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金)なし内刃-2.300.35H13A

2,128円

( 2,341円 )
10個 -

7日目

15~18P (鋼) / K (鋳鉄) / H (高硬度材) / S (耐熱合金、チタン合金)あり内刃-2.300.351344

2,335円

( 2,569円 )
10個 -

9日目

15~18M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)あり外刃5.02.730.402044

2,128円

( 2,341円 )
10個 -

7日目

15~18M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / H (高硬度材)あり外刃5.02.730.404334

2,128円

( 2,341円 )
10個 -

7日目

15~18M (ステンレス鋼) / P (鋼) / N (非鉄金属) / K (鋳鉄) / H (高硬度材) / S (耐熱合金、チタン合金)あり外刃5.02.730.404344

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました