(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-30AR-3232-11
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ SDV ハサキコウカンシキドリル

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ CP-30AR-3232-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,744円
税込単価
28,318円

【特長】・PrimeTurning(TM)による低切込みで高送りによる高生産加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

CP-30AR-3232-11 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

PrimeTurningTM による低切込み角の加工CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 特長-1

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 特長-2
刃先への切削中の加工負荷、切削熱の低減
  • 従来の旋削加工
    ⇒ノーズR付近に集中
  • PrimeTurningTM
    ⇒切れ刃のより広い範囲に分散
従来の旋削加工と比較して薄く、幅の広い切りくず生成でチップへの負荷と熱を拡散。このことにより、高送りによる高生産加工とチップの長寿命化が可能となります。

あらゆる方向に加工が可能

CoroTurn® Primeは、高送りとチップの長寿命化を可能にする新しい工具です。
この工具は、外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、PrimeTurningTMでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 特長-3
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 特長-4
従来方向の旋削加工に加えて、低切込み角の
PrimeTurningTM(バックターニング、引上げ端面加工)が可能

切りくずかみの防止

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 切りくずかみの防止
チップの破損やワークを傷つける原因となる立ち壁までの外径加工の際に、切りくずかみを PrimeTurningTMにより回避できます。

クランプ方式

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ クランプ方式

Aタイプ
スクリュークランプ

  • 多様な加工に対応するためレールロック機構を採用
  • 加工中のチップの動きを抑え加工安定性を向上

外形図

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 外形図

旋削加工用シャンクホルダ  スクリュークランプ
KAPR:30°、PSIR:60°
図は右勝手を示す

使用方法・使用事例

使用方法

使用事例

加工事例  [P]

切削速度 vc (m/min):300
送り fn (mm/r):0.35
切込み ap (mm):2
被削材:S45C
チップ寿命約4倍!
CNMG120408-PM 材種:4325
CoroTurn® Prime Aタイプ 材種:4325
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 加工事例1-1
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 加工事例1-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

PrimeTurningTM(バックターニング)
PrimeTurningTM(引上げ端面加工)
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ PrimeTurningTM(バックターニング)
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ PrimeTurningTM(引上げ端面加工)
Aタイプ
Aタイプ
 minrecmax
fn0.20.40.5
ap0.251.53
 minrecmax
fn0.20.40.5
ap0.251.52.5
通常ターニング
押下げ端面加工
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 通常ターニング
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 押下げ端面加工
Aタイプ
Aタイプ
 minrecmax
fn0.10.20.25
ap0.2511.5
 minrecmax
fn0.10.20.25
ap0.2511.5

切削速度初期試行値

被削材vc m/min
P250-350
M100-250
S40-120

切削条件時の注意

ご使用時の注意事項

PrimeTurningTM(バックターニング)での加工は、通常の送り方向(押し加工)と比較して、チャックから引き抜く方向に切削抵抗がかかり、径方向の切削抵抗が増加します。このため、ワークがチャックから抜ける恐れがあります。
初回試行時は、以下の事項を行い、安定性・剛性がしっかり確保されていることを確認した上でご使用ください。

  • 初回試行時には、切削条件をカタログ最大推奨値の半分以下に設定
  • 芯押しを使用し、加圧力(軸力)を最大に設定
  • 治具(チャック)も可能な限り把握長を長くしてクランプすることを推奨(極端に短いクランプ把握長の場合は推奨しません。)
  • 治具(チャック)側のチャック圧を最大に設定
  • フェースドライバーを使用している場合、軸方向推力を最大に設定

適用被削材

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 適用被削材

選定サポート情報

最適ブレーカ選定表

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 最適ブレーカ選定表

旋削加工用シャンクホルダ用部品

スクリュークランプ

型番部品セット内容部品(別途注文品です)
1
チップ
スクリュー
2
ビット(15IP)
3
トルクレンチ
グリップ
CP-30AR/L-2020-115513 020-015680 084-155680 105-05
CP-30AR/L-2525-115513 020-015680 084-155680 105-05
CP-30AR/L-3232-115513 020-015680 084-155680 105-05
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ 旋削加工用シャンクホルダ用部品

技術情報

ラインナップ  適用領域:[P][M][S]

  • ホルダ (角シャンク、QSTM シャンク、Coromant Capto®
  • CoroTurn® SL カッティングヘッド(内径加工用)※最小加工径φ40mm~
  • チップタイプ(A、B の2種類)
    Aタイプチップ 新ワイパーブレーカ -L3WX
    低炭素鋼・2相ステンレス・耐熱合金等、不安定なワークセットアップや小径ワークの仕上げ~中荒加工に最適
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ ラインナップ

Aタイプ  仕上げ~中加工用

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Aタイプ  仕上げ~中加工用-1
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Aタイプ  仕上げ~中加工用-2

外径加工・端面加工、倣い加工・ぬすみ加工

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Aタイプ  仕上げ~中加工用-3

内径加工

Bタイプ  荒加工用

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Bタイプ  荒加工用-1
CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Bタイプ  荒加工用-2

外径加工・端面加工

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダ Bタイプ  荒加工用-6

内径加工

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-30AR-3232-11

32
32
170

1個

25,744( 28,318円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PrimeTurning(TM)による低切込みで高送りによる高生産加工とチップの長寿命化が可能
・外径、端面、ぬすみ、倣いの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、PrimeTurning(TM)での大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具
・チップの破損やワークを傷つける原因となる立ち壁までの外径加工の際に、切りくずかみをPrimeTurning(TM)により回避

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

CP-30AR-3232-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダの型番CP-30AR-3232-11のページです。
型番CP-30AR-3232-11に関する仕様情報を記載しております。

CoroTurn(R) Prime 旋削加工用シャンクホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-30AL-2020-11
CP-30AL-2525-11
CP-30AL-3232-11
CP-30AR-2020-11
CP-30AR-2525-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)

18,266円

( 20,093円 )
1個 -

7日目

2020125

19,246円

( 21,171円 )
1個 -

7日目

2525150

25,744円

( 28,318円 )
1個 -

9日目

3232170

18,266円

( 20,093円 )
1個 -

7日目

2020125

19,246円

( 21,171円 )
1個 -

7日目

2525150

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました