(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT06-DM40-N-061
HSK MDIアダプタ HSK カクシャンクアダプタHP

HSK MDIアダプタ HT06-DM40-N-061

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,308円
税込単価
86,139円

【特長】・ダブルセンタリングにより高精度・フランジコンタクトにより高剛性・位置...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HT06-DM40-N-061 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

DS20-MDI(Modular Drilling Interface)

  • ダブルセンタリングにより高精度
  • フランジコンタクトにより高剛性
  • 位置決めピンによるトルク伝達(180°位相変換可能)
HSK MDIアダプタ DS20-MDI(Modular Drilling Interface)-1
HSK MDIアダプタ DS20-MDI(Modular Drilling Interface)-2

外形図

HSK MDIアダプタ 外形図-1
HSK MDIアダプタ 外形図-2
HSK MDIアダプタ 外形図-3

CNSC=1

HSK MDIアダプタ 外形図-4

CXSC=1

型番リスト

型番
機能長さ(mm)
接続径(mm)
カップリングサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT06-DM40-N-061

61
63/40
63(機械側)/MDI-40(工具側)

1個

78,308( 86,139円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルセンタリングにより高精度
・フランジコンタクトにより高剛性
・位置決めピンによるトルク伝達(180°位相変換可能)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

HT06-DM40-N-061で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSK MDIアダプタの型番HT06-DM40-N-061のページです。
型番HT06-DM40-N-061に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
HT06-DM20-N-042
HT06-DM25-N-050
HT06-DM32-N-050
HT10-DM25-N-048
HT10-DM32-N-048
HT10-DM40-N-048
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機能長さ
(mm)
接続径
(mm)
カップリングサイズ

78,308円

( 86,139円 )
1個 -

9日目

4263/2063(機械側)/MDI-20(工具側)

78,308円

( 86,139円 )
1個 -

9日目

5063/2563(機械側)/MDI-25(工具側)

78,308円

( 86,139円 )
1個 -

9日目

5063/3263(機械側)/MDI-32(工具側)

103,822円

( 114,204円 )
1個 -

9日目

48100/25100(機械側)/MDI-25(工具側)

103,822円

( 114,204円 )
1個 -

9日目

48100/32100(機械側)/MDI-32(工具側)

103,822円

( 114,204円 )
1個 -

9日目

48100/40100(機械側)/MDI-40(工具側)

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました