(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECEM03X102L-FYF-T1500A
住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ SED センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ ECEM03X102L-FYF-T1500A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,098円
税込単価
1,208円

【特長】・SEXC型用インサート・2コーナーインサートで経済的

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ECEM03X102L-FYF-T1500A 解除

Loading...

ECEM03X102L-FYF-T1500A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2コーナーインサートで経済的

性能・試験情報

FYF型ブレーカによる良好な切りくず処理性(SEXC型)
サーメットによる良好な加工面品位(SEXC型)
住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ FYF型ブレーカによる良好な切りくず処理性(SEXC型)
住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ サーメットによる良好な加工面品位(SEXC型)
被削材:SUS304 内径加工 インサート:ECEM 03X102L-FYF(AC1030U)
切削条件:Vc=100m/min f=0.05mm/rev ap=0.03mm 加工径:φ4
被削材:SCM415 内径加工 インサート:ECEM 03X102L-FYF(T1500A)
切削条件:Vc=100m/min f=0.03mm/rev ap=0.03mm

外形図

住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

低速加工ではびびりと刃先チッピング発生のおそれがあります。 過剰な切込みは、工具にたわみを発生させ、寸法精度の悪化を招きます。

注意・禁止事項

安全にお使いいただくために

  • 高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご配慮ください。
  • 鋭い切れ刃を持っているため取扱いにご注意ください。
  • 使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。
  • 不水溶性の切削液をご使用になる場合は、自動消火装置を設置するなどの対策を講じて頂ぎ、火災にくれぐれもご注意ください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECEM03X102L-FYF-T1500A

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
T1500A

10個

1,098( 1,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEXC型用インサート
・2コーナーインサートで経済的

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ECEM03X102L-FYF-T1500Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップの型番ECEM03X102L-FYF-T1500Aのページです。
型番ECEM03X102L-FYF-T1500Aに関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・75°ひし形・穴有・小径ボーリングバイトSEXC型用・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECEM03X1005R-FYF-AC1030U
ECEM03X1005R-FYF-T1500A
ECEM03X1015L-FYF-AC1030U
ECEM03X1015L-FYF-T1500A
ECEM03X102R-FYF-AC1030U
ECEM03X102R-FYF-T1500A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種(母材) 勝手 コーティング 材種記号

1,429円

( 1,572円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティングAC1030U

1,098円

( 1,208円 )
10個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05サーメットノンコートT1500A

1,429円

( 1,572円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.15超硬PVDコーティングAC1030U

1,098円

( 1,208円 )
10個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.15サーメットノンコートT1500A

1,429円

( 1,572円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティングAC1030U

1,098円

( 1,208円 )
10個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコートT1500A

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました