(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,835円 ~ 2,182円
税込価格
2,019円 ~ 2,400円

【特長】・微小切削条件で抜群の切りくず処理性能・傾斜切れ刃と側面部の高い突起設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
  • 切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断
  • 外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ

特長

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

性能・試験情報

切削性能

切りくず処理性能→微小切削条件で切りくずを分断

被削材:SCM415 φ30mm 外径加工  インサート:DCGT11T302MN-FF(AC1030U)  切削条件:vc=100m/min f=0.03-0.13mm/rev ap=0.05-0.50mm Wet

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削性能

外形図

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

テーパ部やぬすみ加工部の仕上げ切削において優れた切りくず処理性を発揮

被削材:SCM415 自動車部品 φ12mm 外径・テーパ・ぬすみ加工
インサート:DCGT11T302MN-FF(AC1030U)
切削条件:vc=100m/min f=0.05-0.07mm/rev ap=0.2-0.3mm Wet

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

ポジティブタイプ  G級

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブタイプ  G級

適用領域

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
AC1030U

10個

1,835( 2,019円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
AC5015S

10個

1,835( 2,019円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
AC5025S

10個

1,835( 2,019円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
AC9115T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
AC9125T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U

10個

1,835( 2,019円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC5015S

10個

1,835( 2,019円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
AC5025S

10個

1,835( 2,019円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC9115T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
AC9125T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
AC1030U

10個

1,835( 2,019円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
AC5015S

10個

1,835( 2,019円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
AC5025S

10個

1,835( 2,019円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
AC9115T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
AC9125T

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小切削条件で抜群の切りくず処理性能
・傾斜切れ刃と側面部の高い突起設計により切込みが変動する加工で切りくずを制御

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました