(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMY-150
SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用) ドラムコック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,783円
税込単価
54,761円

【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大きい方の口(G2)に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 詳細タイプ:
    ドラム缶用コック
  • 使用液体:
    中粘度オイル・灯油・軽油・溶剤・水
  • 適合流体:
    低粘度・中粘度液体
  • 適合缶:
    ドラム缶
  • 取付口金寸法:
    G2
  • 材質詳細:
    接液部:ステンレス(SUS304)/パッキン:テフロン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合には、エア抜きバルブ(DMA-5)とセットでご使用ください。ドラム缶の小さい方の口(G3/4)を開けてご使用ください。ステンレスを腐食させる液体には使用できません。

型番

DMY-150 解除

Loading...

エア抜きバルブ(DMA-5)についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドラム缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口
口金にはめ込むだけの簡単装着

特長
●缶を横置きにし、自重で液を小分けにする仕組み

メリット
●高粘度液体にも対応(DMNタイプ)
●使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能

(ドラム缶用)DMシリーズ 仕様表

ドラムコック  仕様表

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。

外形図

商品情報を表示

DMY-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
流路径(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMY-150

4523606900292
108-3374
16
1480
1台

1個

49,783( 54,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大きい方の口(G2)に取り付けて液体を取り出します。
・バルブの流路径が大きいタイプなので、多く取り出したい方におすすめです。
【用途】
・低粘度・中粘度液体のドラム缶からの小分けに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合には、エア抜きバルブ(DMA-5)とセットでご使用ください。ドラム缶の小さい方の口(G3/4)を開けてご使用ください。ステンレスを腐食させる液体には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)の型番DMY-150のページです。
型番DMY-150に関する仕様情報を記載しております。

SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMY-100
DMY-200
DMY-250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 流路径
(mm)
質量
(g)
内容量

42,063円

( 46,269円 )
1個 あり

4日目

4523606900285108-338212.51180-

60,329円

( 66,362円 )
1個 -

4日目

4523606900308108-3385201980-

68,013円

( 74,814円 )
1個 あり

5日目

4523606900315108-336324.52280-

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました