(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを両立・4コー...
DMSL型
材種の特性値
被削材 | 材種 | 硬さ (HRA) | 抗折力 (GPa) | 膜種 | 膜厚 (μm) | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
[P] 鋼 | ACU2500 | 91.6 | 3.8 | Absotech | 3 | ・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種 ・耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現 |
XCU2500 | 89.5 | 3.2 | Absotech X | 6 | ・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼など幅広い加工に対応できる汎用材種 ・耐摩耗性、耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~ 高速加工で長寿命を実現 | |
ACP2000 | 89.5 | 3.2 | Absotech | 10 | ・鋼の高速加工用 ・耐熱亀裂性に優れる強靭超硬母材と新コーティングの採用により、高速加工での安定長寿命を実現 | |
ACP3000 | 89.5 | 3.2 | Absotech | 3 | ・鋼転削加工の第一推奨材種 ・耐摩耗性と耐チッピング性に優れる新コーティングと耐熱亀裂性に優れる超硬母材により、幅広い切削条件で安定長寿命を実現 | |
[M] ステンレス鋼 [S] 難削材 | XCS2000 | 89.8 | 3.4 | Absotech X | 4 | ・難削材の高速加工用 ・耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現 |
ACS2500 | 90.8 | 4.2 | Absotech | 3 | ・チタン合金用途の第一推奨 ・耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立 | |
ACS3000 | 89.8 | 3.4 | Absotech | 3 | ・難削材用途で幅広い加工に対応 ・高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定性を実現 | |
[K] 鋳鉄 | ACK2000 | 91.7 | 3.1 | Absotech | 10 | ・鋳鉄の高速加工用 ・耐熱性に優れる強靭超硬母材と新コーティングの採用により、高速加工での安定長寿命を実現 |
ACK3000 | 91.7 | 3.1 | Absotech | 3 | ・鋳鉄転削加工の第一推奨材種 ・耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと高熱伝導率の超硬母材を採用、鋳鉄のあらゆる加工で安定長寿命を実現 |
DMSL型
(参考)隅削り工具
びびり無し
びびり大
使用設備 : 立形M/C BT50 被削材:S50C
使用工具 : DMSL 06020E03 (D=φ20 3枚刃)
インサート: LNMU 06T3ZNER-G (ACU2500)
切削条件 : vc=160m/min, fz=0.60mm/t, ap=0.8mm, ae=20mm, L=100mm Dry
一般構造用鋼 SS400 機械部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
立形M/C BT50![]() | 使用工具 | DMSL06020M10Z3 | 両面6コーナー |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 20 | 50 | |
刃数 | 3 | 4 | |
vc (m/min) | 94 | 130 | |
vf (mm/min) | 4,000 | 2,500 | |
fz (mm/t) | 0.89 | 0.6 | |
ap(mm) | 1 | 0.5 | |
ae(mm) | 20 | 35 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 突出し量120mm (超硬アーバ使用)で送り量を上げてもびびらず、能率2倍達成 |
炭素鋼 S40C 自動車部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
立形M/C BT40![]() | 使用工具 | DMSL06020M10Z3 | 両面4コーナー |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 20 | 20 | |
刃数 | 3 | 3 | |
vc (m/min) | 200 | 160 | |
vf (mm/min) | 9,000 | 3,900 | |
fz (mm/t) | 0.93 | 0.5 | |
ap(mm) | 0.35 | 0.5 | |
ae(mm) | 20 | 25 | |
クーラント | Dry | Wet | |
結果 | 突出し量130mm (超硬アーバ使用)でも安定して加工でき、能率1.3倍 |
プリハードン鋼(40HRC) 金型部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
立形M/C BT40![]() | 使用工具 | DMSL06025E04 | 片面4コーナー |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 25 | 32 | |
刃数 | 4 | 4 | |
vc (m/min) | 190 | 150 | |
vf (mm/min) | 9,600 | 5,970 | |
fz (mm/t) | 1 | 1 | |
ap(mm) | 0.4 | 0.4 | |
ae(mm) | 18 | 25 | |
クーラント | Dry | Wet | |
結果 | WetからDryに変更したことで寿命2倍 小径化してもびびらず安定加工 |
析出硬化系ステンレス鋼 SUS630(H900) 航空機部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
立形M/C BT40![]() | 使用工具 | DMSL06025E05 | 両面4コーナー |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 25 | 25 | |
刃数 | 5 | 4 | |
vc (m/min) | 145 | 145 | |
vf (mm/min) | 3,000 | 2,400 | |
fz (mm/t) | 0.33 | 0.33 | |
ap(mm) | 0.8 | 0.8 | |
ae(mm) | 2.5 | 2.5 | |
クーラント | Wet | Dry | |
結果 | 寿命2倍(4台/コーナー)を達成 |
ダクタイル鋳鉄 FCD450 機械部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
門形M/C BT50![]() | 使用工具 | DMSL06032M16Z5 | - |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 32 | - | |
刃数 | 5 | - | |
vc (m/min) | 100 | - | |
vf (mm/min) | 4,970 | - | |
fz (mm/t) | 1 | - | |
ap(mm) | 0.4 | - | |
ae(mm) | 3 | - | |
クーラント | Wet | - | |
結果 | 超硬一体型アーバとの組み合わせにより、長い突出し量でも安定加工 ボーリングバーで行っていた加工を大幅に高能率化 |
チタン合金 Ti-6Al-4V 航空機部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
---|---|---|---|
立形M/C BT40![]() | 使用工具 | DMSL06025E04 | 両面4コーナー |
材種 | ACU2500 | - | |
ブレーカ | G | - | |
刃径(mm) | 25 | 25 | |
刃数 | 4 | 4 | |
vc (m/min) | 50 | 60 | |
vf (mm/min) | 2,000 | 1,200 | |
fz (mm/t) | 0.8 | 0.4 | |
ap(mm) | 0.7 | 0.7 | |
ae(mm) | 15 | 15 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 振動が減って安定加工でき、寿命1.5倍(3台/コーナー) さらに送り量も上げられ能率1.7倍 |
ブレーカ(DMSL型)
材種の特長
様々な被削材に適用可能なXCU2500に加え、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工に最適なXCS2000/ACS2500/ACS3000が新たにラインアップ。
コーナー部加工時の注意 ※コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
Fig 1
Fig 2
DMSL 型 | |||
---|---|---|---|
隅R | 削り残し量 | 食い込み量 | Fig |
0.5 | 0.88 | 0 | 1 |
1.0 | 0.69 | 0 | 1 |
1.5 | 0.54 | 0 | 1 |
2.0 | 0.41 | 0.02 | 2 |
ヘリカル加工時の注意点
安全にお使いいただくために
型番 |
被削材 |
材種 |
材種型番 |
適応加工 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋼
|
CVDコーティング
|
ACP2000
|
高速・軽切削/中切削
| 10個 | 1,098円(
1,208円
) | 1日目 | |
鋼
|
PVDコーティング
|
ACP3000
|
中切削/粗切削
| 10個 | 1,098円(
1,208円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
|
PVDコーティング
|
ACU2500
|
中切削/粗切削
| 10個 | 1,098円(
1,208円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
CVDコーティング
|
XCU2500
|
高速・軽切削/中切削
| 10個 | 1,320円(
1,452円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを両立
・4コーナー仕様、両面インサート、DMSL型用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針