(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・4コーナー研磨級インサート・勝手なし仕様により、右勝手インサートと左...
優れた加工面品位
住友電工ハードメタル社独自のインサート配置設計により溝底のつなぎ目段差が目立たず加工品位良好
ブレーカ
勝手なし4コーナー仕様インサート
勝手なし仕様により、右勝手インサートと左勝手インサートを揃える必要が無く管理が容易
材種の特長
被削材 | 材種 | 膜厚(μm) | 特長 |
---|---|---|---|
![]() | ACU2500 | 3 | 耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティング技術Absotech(R)を適用。 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。 |
コーティング膜の特長
切れ味重視設計
切れ刃傾き角+10゚の切れ味重視設計。
優れた切れ味でびびりを抑え安定加工が可能。
切れ刃傾き角
真のすくい角
切削性能
使用設備:立形MC BT50 被削材:S50C
使用工具:TGC 13125W19Z12RS (φ125, 刃幅19mm, 12 枚刃)
インサート:TGCX 130708PNEN-G(ACU2500)
切削条件:Vc=200m/min fz=0.2mm/t ap=19mm ae=8mm ダウンカット Dry
小さな溝底つなぎ目段差
住友電工ハードメタル社独自のインサート配置設計により溝底のつなぎ目段差が目立たず、見た目品位良好
炭素鋼 S55C カムシャフト
横形NC成形フライス盤
安定加工可能 平均振幅50%減
住友電工ハードメタル社品 | |
---|---|
インサート | TGCX130708PNEN |
材種 | ACU2500 |
ブレーカ | G |
刃径/ 刃幅(mm) | *350 / *48 |
刃数 | 20 |
Vc (m/min) | 170 |
Vf (mm/min) | 32 |
fz (mm/t) | 0.05 |
ap(mm) | 42 |
ae(mm) | 20~40 |
クーラント | Wet |
結果 | 切れ味良好で振動・加工音を大幅抑制。 刃先欠損もなく安定加工可能 |
*標準設計外品
鋳鉄 FC300 機械部品
横形MC BT50
住友電工ハードメタル社品 | |
---|---|
インサート | TGCX130708PNEN |
材種 | ACU2500 |
ブレーカ | G |
刃径/ 刃幅(mm) | 125 / 20 |
刃数 | 10 |
Vc (m/min) | 160 |
Vf (mm/min) | 300 |
fz (mm/t) | 0.15 |
ap(mm) | 10~20 |
ae(mm) | 10~25 |
クーラント | Dry |
結果 | 加工パスの削減で加工時間短縮。 加工音小さく、加工面品位も良好 |
刃先欠損なく寿命2 倍以上
鋳鉄 FC300相当材 シリンダーブロック
横形MC HSK-A100
住友電工ハードメタル社品 | |
---|---|
インサート | TGCX130708PNEN |
材種 | ACU2500 |
ブレーカ | G |
刃径(mm) | *136 |
刃数 | 12 |
Vc (m/min) | 120 |
Vf (mm/min) | 340 |
fz (mm/t) | 0.1 |
ap(mm) | 5 |
ae(mm) | ~35 |
クーラント | 残Wet |
結果 | クランプ剛性低く、びびりやすい 加工でも2倍の刃数で加工可能。 さらなる能率向上も可能 |
*標準設計外品
インサート縦横配列で4コーナー使い仕様
ご注意
安全にお使いいただくために
Loading...
【特長】
・4コーナー研磨級インサート
・勝手なし仕様により、右勝手インサートと左勝手のインサートを揃える必要がなく管理が容易
Loading...
TGCX130708PNEN-G-ACU2500で型番確定
SEC-スミデュアルミル TGC13000型用インサートの型番TGCX130708PNEN-G-ACU2500のページです。
型番TGCX130708PNEN-G-ACU2500に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TGCX130704PNEN-G-ACU2500 |
TGCX130712PNEN-G-ACU2500 |
TGCX130716PNEN-G-ACU2500 |
TGCX130720PNEN-G-ACU2500 |
TGCX130724PNEN-G-ACU2500 |
TGCX130730PNEN-G-ACU2500 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | コーナーR |
---|---|---|---|---|---|
2,226円 ( 2,449円 ) | 10個 | - | 1日目 | 0.4mm | |
2,226円 ( 2,449円 ) | 10個 | - | 1日目 | 1.2mm | |
2,226円 ( 2,449円 ) | 10個 | - | 1日目 | 1.6mm | |
2,226円 ( 2,449円 ) | 10個 | - | 1日目 | 2.0mm | |
2,205円 ( 2,426円 ) | 10個 | - | 3日目 | 2.4mm | |
2,205円 ( 2,426円 ) | 10個 | - | 3日目 | 3.0mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針