(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMSL06018M08Z2
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド フライスヨウコウグ

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド DMSL06018M08Z2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,483円
税込単価
31,331円

超高送り・大切込みに対応。【特長】・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DMSL06018M08Z2 解除

Loading...

DMSL06018M08Z2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現
    1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能
  • 小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御
    工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

性能・試験情報

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 性能・試験情報-1

外形図

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

一般構造用鋼 SS400 機械部品住友電工ハードメタル社品他社品
立形M/C BT50
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 使用事例-1
使用工具DMSL06020M10Z3両面6コーナー
材種ACU2500-
ブレーカG-
刃径(mm)2050
刃数34
vc (m/min)94130
vf (mm/min)4,0002,500
fz (mm/t)0.890.6
ap(mm)10.5
ae(mm)2035
クーラントWetWet
結果突出し量120mm (超硬アーバ使用)で送り量を上げてもびびらず、能率2倍達成
炭素鋼 S40C 自動車部品住友電工ハードメタル社品他社品
立形M/C BT40
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 使用事例-2
使用工具DMSL06020M10Z3両面4コーナー
材種ACU2500-
ブレーカG-
刃径(mm)2020
刃数33
vc (m/min)200160
vf (mm/min)9,0003,900
fz (mm/t)0.930.5
ap(mm)0.350.5
ae(mm)2025
クーラントDryWet
結果突出し量130mm (超硬アーバ使用)でも安定して加工でき、能率1.3倍
ダクタイル鋳鉄 FCD450 機械部品住友電工ハードメタル社品他社品
門形M/C BT50
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 使用事例-3
使用工具DMSL06032M16Z5-
材種ACU2500-
ブレーカG-
刃径(mm)32-
刃数5-
vc (m/min)100-
vf (mm/min)4,970-
fz (mm/t)1-
ap(mm)0.4-
ae(mm)3-
クーラントWet-
結果超硬一体型アーバとの組み合わせにより、長い突出し量でも安定加工
ボーリングバーで行っていた加工を大幅に高能率化

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記はBT50 の工作機械を使用し、切込み(ap) を0.75mm とした場合の目安です。
  • 上記推奨切削条件は、機械剛性やワークの剛性に応じて調整が必要です。

適用被削材

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 適用被削材

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド シリーズ構成

部品

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド 部品

注意・禁止事項

コーナー部加工時の注意  ※コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド コーナー部加工時の注意-1

Fig 1

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッド コーナー部加工時の注意-2

Fig 2

DMSL 型
隅R削り残し量食い込み量Fig
0.50.8801
1.00.6901
1.50.5401
2.00.410.022

ヘリカル加工時の注意点

  • 基準径以上の場合、中央部へそ残りは同一カッタ横送りで削除できます。
  • 基準径未満の場合、中央部へそ残りは同一カッタでは削除できません。

安全にお使いいただくために

  • 高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご配慮ください。
  • 鋭い切れ刃を持っているため取扱いにご注意ください。
  • 使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。
  • 不水溶性の切削液をご使用になる場合は、自動消火装置を設置するなどの対策を講じて頂き、火災にくれぐれもご注意ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
取付けねじサイズ
取付部径(mm)
最大刃径(φ)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMSL06018M08Z2

10.4
42
2
14.5
M8
8.5
18
0.03

1個

28,483( 31,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高送り・大切込みに対応。
【特長】
・複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現、1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能
・小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御、工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

DMSL06018M08Z2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッドの型番DMSL06018M08Z2のページです。
型番DMSL06018M08Z2に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型 ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMSL06016M08Z2
DMSL06020M10Z3
DMSL06020M10Z4
DMSL06022M10Z3
DMSL06022M10Z4
DMSL06025M12Z4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
取付けねじサイズ 取付部径
(mm)
最大刃径
(φ)
重量
(kg)

27,242円

( 29,966円 )
1個 -

1日目

8.442214.5M88.5160.03

32,841円

( 36,125円 )
1個 -

1日目

12.449318M1010.5200.05

36,421円

( 40,063円 )
1個 -

1日目

12.449418M1010.5200.05

34,169円

( 37,586円 )
1個 -

1日目

14.349318M1010.5220.06

37,822円

( 41,604円 )
1個 -

1日目

14.349418M1010.5220.06

39,150円

( 43,065円 )
1個 -

1日目

17.356422M1212.5250.1

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました