(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQJCSD0600
VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) チョウコウエンドミル

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) VQJCSD0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,810円
税込単価
17,391円

チップブレーカ形状にすることで高い切りくず分断性と耐欠損性を複合させ、切りくず...

詳細情報を確認する

型番

VQJCSD0600 解除

Loading...

VQJCSD0600 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

スマートミラクルコーティング

(Al,Cr)N系コーティングは、難削材の長寿命、高能率加工に最適なコーティングです。
コーティング膜のZERO-μサーフェスの適用により、切削抵抗の低減、切りくず排出性、耐摩耗性が大幅に向上しました。

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) スマートミラクルコーティング

ニューラインアップ
5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル  VQJCS

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル  VQJCS
  • 高い切りくず分断性と良好な仕上げ面を実現するチップブレーカタイプエンドミルです。
  • トロコイド高能率加工に最適な、高剛性スマートミラクル制振エンドミルです。

外形図

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しませんので、外部接点方式(通電式)のツールセッタはご使用いただけません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり振動抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動が発生することがあります。その際は、上表の回転速度、送り速度、切込み量、切込み幅をご調整ください。
  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の切削には、水溶性切削油剤のご使用が効果的です。

適用被削材

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J) 適用被削材

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQJCSD0600

6
18
6
70
-0.030~0mm
-0.008~0mm

1個

15,810( 17,391円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チップブレーカ形状にすることで高い切りくず分断性と耐欠損性を複合させ、切りくずトラブルを防止します。

カタログ

 

VQJCSD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J)の型番VQJCSD0600のページです。
型番VQJCSD0600に関する仕様情報を記載しております。

VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQJCSD0800
VQJCSD1000
VQJCSD1200
VQJCSD1600
VQJCSD2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差

20,618円

( 22,680円 )
1個 -

4日目

824880-0.030~0mm-0.009~0mm

27,538円

( 30,292円 )
1個 -

3日目

10301090-0.030~0mm-0.009~0mm

34,678円

( 38,146円 )
1個 -

2日目

123612100-0.030~0mm-0.011~0mm

64,693円

( 71,162円 )
1個 -

3日目

164816110-0.040~0mm-0.011~0mm

97,840円

( 107,624円 )
1個 -

4日目

206020125-0.040~0mm-0.013~0mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました