(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3SXALD1200
C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) チョウコウエンドミル

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXALD1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,413円
税込単価
31,254円

【特長】・良好な切れ味と切りくず排出性を実現する、ねじれ角45°のシャープエッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C3SXALD1200 解除

Loading...

C3SXALD1200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) 特長
  • びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
  • DC×5の刃長です。

外形図

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) 外形図-1

図1

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) 外形図-2

図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) 側面切削

切削条件時の注意

  • 機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、上表の回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
  • 側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
  • 水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。

適用被削材

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) 適用被削材

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3SXALD1200

12
60
12
110
-
-0.011~0mm
2

1個

28,413( 31,254円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な切れ味と切りくず排出性を実現する、ねじれ角45°のシャープエッジ切れ刃
・びびり振動抑制効果の高い最適な切れ刃形状
・刃長豊富なラインアップを取り揃え、幅広い加工に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

C3SXALD1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX)の型番C3SXALD1200のページです。
型番C3SXALD1200に関する仕様情報を記載しております。

C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C3SXALD0300
C3SXALD0400
C3SXALD0500
C3SXALD0600
C3SXALD0800
C3SXALD1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首部勾配
(°)
シャンク径公差

8,670円

( 9,537円 )
1個 -

4日目

31565515-0.008~0mm1

9,108円

( 10,019円 )
1個 -

4日目

42066015-0.008~0mm1

9,617円

( 10,579円 )
1個 -

4日目

52566515-0.008~0mm1

11,220円

( 12,342円 )
1個 -

4日目

630675--0.008~0mm2

16,611円

( 18,272円 )
1個 -

4日目

840890--0.009~0mm2

23,532円

( 25,885円 )
1個 -

4日目

105010100--0.009~0mm2

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました