(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2MALD0200
C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) チョウコウエンドミル

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MALD0200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,497円
税込単価
4,947円

【特長】・良好な切れ味と切りくず排出性を実現する、ねじれ角45°のシャープエッ...

詳細情報を確認する

型番

C2MALD0200 解除

Loading...

C2MALD0200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) 特長
  • DC×2.5の刃長です。
  • びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

外形図

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) 側面切削推奨切削条件表

溝切削

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) 溝切削推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、上表の回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
  • 側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
  • 水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。

適用被削材

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) 適用被削材

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2MALD0200

2
5

1個

4,497( 4,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な切れ味と切りくず排出性を実現する、ねじれ角45°のシャープエッジ切れ刃
・びびり振動抑制効果の高い最適な切れ刃形状
・刃長豊富なラインアップを取り揃え、幅広い加工に対応

カタログ

 

C2MALD0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)の型番C2MALD0200のページです。
型番C2MALD0200に関する仕様情報を記載しております。

C2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2MALD0100
C2MALD0150
C2MALD0250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)

4,497円

( 4,947円 )
1個 -

4日目

12.5

4,497円

( 4,947円 )
1個 -

4日目

1.53.7

4,497円

( 4,947円 )
1個 -

4日目

2.56.3

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました