(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP3CD0200
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ フライスヨウコウグ

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3CD0200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,598円
税込単価
9,458円

【特長】・最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MP3CD0200 解除

Loading...

MP3CD0200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超硬エンドミル  MS plus
一般部品加工から金型加工まであらゆるニーズに対応した性能をプラス

MS plusコーティング

三菱マテリアル独自開発のコーティング技術により、(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

特性

 MS plus(Al,Ti)N(Al,Cr)N
硬さ (HV)320028003100
酸化開始温度 (℃)11008001100
密着力 (N)1008080
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MS plusコーティング

炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工においても耐摩耗性を大幅に向上させました。

汎用エンドミルのさらなる進化を遂げたMS plusは、52 HRC程度までの被削材での長寿命が、十分に期待できます。
(52 HRC以上の焼入れ鋼については、高硬度鋼に適しているTOOLS NEWS B075「IMPACT MIRACLEシリーズ」をご参照ください。)
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 炭素鋼やプリハードン鋼はもちろん高硬度鋼の加工においても耐摩耗性を大幅に向上させました。

面取りカッタ  MP3C
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ

MS plusコーティングにより、さまざまな被削材に幅広く対応できます。

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MS plusコーティングにより、さまざまな被削材に幅広く対応できます。

・切れ味の良いねじれ刃により、バリの発生を抑制します。
・3枚刃設計により、高能率加工を実現します。

性能・試験情報

横送り面取り加工が十八番で強みを発揮

3枚刃により、高送り、工具寿命の延長が期待でき、横送り面取り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制します。

センタリング加工には、リーディングドリルシリーズ「DLE、GKCD」をお薦めします。
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 横送り面取り加工が十八番で強みを発揮-1

横送り面取り加工

S55C
面取り加工時でのバリの発生比較
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 横送り面取り加工が十八番で強みを発揮-2

MP3C 3枚ねじれ刃
良好な仕上げ面

V溝加工
穴面取り加工
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ V溝加工
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 穴面取り加工
<切削条件>
被削材 : S55C
使用工具 : DC=φ6 mm
切 削 速 度 : vc=100 m/min
回転速度 : n=5300 min-1
送り量 : fz=0.03 mm/t.
切込み量 : ap=1.2 mm
突出し長さ : 18 mm
加工形態 : エアブロー
従来品 4枚直刃
従来品 2枚直刃
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 従来品 4枚直刃

バリが発生

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 従来品 2枚直刃

バリが発生

外形図

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 外形図-1

図1

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 外形図-2

図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

面取り加工・穴面取り加工

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 面取り加工・穴面取り加工推奨切削条件表

溝切削

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 溝切削推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • オーステナイト系ステンレス鋼の切削加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の回転速度、送り速度、切込み量を調整してください。

適用被削材

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ 適用被削材

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP3CD0200

2
6
50
0.85

1個

8,598( 9,458円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°
・3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制
・3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能
・小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MP3CD0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタの型番MP3CD0200のページです。
型番MP3CD0200に関する仕様情報を記載しております。

MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MP3CD0400
MP3CD0600
MP3CD0800
MP3CD1000
MP3CD1200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
大径(D)
(mm)
シャンクサイズ 全長
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)

11,075円

( 12,183円 )
1個 -

2日目

46501.85

11,803円

( 12,983円 )
1個 -

3日目

66502.85

14,426円

( 15,869円 )
1個 -

2日目

88603.8

20,764円

( 22,840円 )
1個 -

4日目

1010704.75

24,115円

( 26,527円 )
1個 -

4日目

1212755.75

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました