(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビ 電気ナッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エビ 電気ナッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189,376円
税込単価
208,314円

【特長】・正転・逆転の切り替えはスイッチひとつのワンアクションです・差し込み式...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • JANコード:
    4963202098663
  • トラスココード:
    206-5231
  • 質量(g):
    3000
  • 全長(mm):
    359
  • 適用ナット径:
    M4、M5、M6、M8、M10
  • 電源:
    AC100V
  • 電源(V):
    AC100
  • 適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール:
    6、7、9、11、13
  • 適合ナット径(mm)ステンレス:
    6、7、9、11、13

(i)ご注意

  • 使用電源は、銘板に表示してある電圧(100V)でご使用ください。
  • 感電事故を防ぐため、アースクリップで必ずアースを取ってください。
  • コネクターを外した状態で本機を操作しないでください。
  • 高所作業の際は落下に十分ご注意ください。
  • 本機の故障の原因となるほか、事故やケガの原因になるため、かしめ能力以降のナットを使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN410A

1個

189,376( 208,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正転・逆転の切り替えはスイッチひとつのワンアクションです
・差し込み式リレーは交換が簡単、寿命もアップします
・100V電源があればどこでも使用できます
・ノーズピース、スクリューマンドレルの交換で、M3~M10のすべてのエビナットが使用可能です
・細身で握りやすくバランスの良いハンドルです
【用途】
・エビナット(ブラインドナット)のかしめ作業用工具として

(i)ご注意

  • 使用電源は、銘板に表示してある電圧(100V)でご使用ください。
  • 感電事故を防ぐため、アースクリップで必ずアースを取ってください。
  • コネクターを外した状態で本機を操作しないでください。
  • 高所作業の際は落下に十分ご注意ください。
  • 本機の故障の原因となるほか、事故やケガの原因になるため、かしめ能力以降のナットを使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビ 電気ナッターの型番EN410Aのページです。
型番EN410Aに関する仕様情報を記載しております。

エビ 電気ナッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました