(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVER1012H10-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP センバンコウグ

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP SVER1012H10-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,660円
税込単価
26,026円

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.5~1
  • 最大溝深さ(mm):
    2.5~4
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク幅(mm):
    12
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    VG□10□
  • スパナ:
    T-7F、P-4、P-2
  • 締付けトルク(N・m):
    1.3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SVER1012H10-CHP 解除

Loading...

SVER1012H10-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具

  • インサートを確実に保持するV 形状ポケットが高精度加工を実現
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 特長

隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 外形図-1

右勝手

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 外形図-2

左勝手

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 外形図-3

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝入れ

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 推奨切削条件表-1

ねじ切り

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVER1012H10-CHP

10
102.7
1.78
10
CSTB-2.5L054DL

1個

23,660( 26,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SVER1012H10-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHPの型番SVER1012H10-CHPのページです。
型番SVER1012H10-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVEL1012H10-CHP
SVEL1212X10-CHP
SVER1212X10-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
全長
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
クランプねじ

23,660円

( 26,026円 )
1個 -

1日目

10102.710.2310CSTB-2.5L054DR

23,660円

( 26,026円 )
1個 -

1日目

12122.710.2312CSTB-2.5L054DR

23,660円

( 26,026円 )
1個 -

1日目

12122.71.7812CSTB-2.5L054DL

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました