(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVEL0808H08
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L センバンコウグ

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L SVEL0808H08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,380円
税込単価
13,618円

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク材質:
  • スパナ:
    T-7F

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SVEL0808H08 解除

Loading...

SVEL0808H08 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具

  • インサートを確実に保持するV 形状ポケットが高精度加工を実現
  • 8 mm 角、10 mm 角、12 mm 角のシャンクサイズから選定可能
  • 刃先のすくい面と逃げ面へのクーラント供給により、安定した加工と長寿命を実現
  • 同一インサートを左右どちらの勝手ホルダにも取付け可能
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-1
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-2

8 mm 角

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-3

10 mm 角

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-4

12 mm 角

溝入れ用
ねじ切り用
2 コーナインサート  CW = 0.33 - 1 mm
2 コーナインサート  ピッチ:0.4 - 2 mm、刃先角:55°, 60°
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-5
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 特長-6

隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

性能・試験情報

工具剛性

H 方向
F 方向
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 工具剛性-1
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 工具剛性-2
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 工具剛性-3
測定手順:刃先位置測定(No.1)→加工→刃先位置測定(No.2)
刃先位置 = 測定値No.1 とNo.2 の差

ワーク溝底径精度

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L ワーク溝底径精度
[M]
ホルダ : SVER1010H10
インサート : VGP10-100F-005 SH725
被削材 : SUS304
ワーク径 : φ12 mm
切削速度 : Vc = 80 m/min
溝幅 : CW = 1 mm
切削油 : 湿式(油性)

外形図

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ピンセンサー部品
ホルダSVER1010H10SVER0808F08
インサートVGP10-100F-000VGP08-050F-000
材種SH725SH725
被削材SUS304SK4
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 使用事例-1外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
6050
送り:
f (mm/rev)
0.020.01
溝幅:
CW (mm)
10.5
溝深さ:
mm
0.20.5
加工形態外径溝入れ外径溝入れ
切削油湿式(油性)湿式(油性)
結果外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 使用事例-2
MiniV-LockGroove は、高い刃先位置精度と大きなすくい角によって優れた加工面を実現し、工具寿命が7 倍となった。
外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 使用事例-4
MiniV-LockGroove は、高いクランプ剛性と低抵抗なブレーカ形状によってワーク寸法が安定し、工具寿命が1.5 倍となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝入れ

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 推奨切削条件表-1

ねじ切り

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

部品

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVEL0808H08

0.33~1
2~2.5
8
8
102.15
6.78
8
VGP08□
CSTB-2.2L053DR
1.1

1個

12,380( 13,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SVEL0808H08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/Lの型番SVEL0808H08のページです。
型番SVEL0808H08に関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVEL1010H10
SVEL1212X10
SVER0808H08
SVER1010H10
SVER1212X10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ 締付けトルク
(N・m)

12,380円

( 13,618円 )
1個 -

1日目

0.5~12.5~41010102.78.2310VG□10□CSTB-2.5L054DR1.3

13,050円

( 14,355円 )
1個 -

1日目

0.5~12.5~41212122.710.2312VG□10□CSTB-2.5L054DR1.3

12,380円

( 13,618円 )
1個 -

1日目

0.33~12~2.588102.151.238VGP08□CSTB-2.2L053DL1.1

12,380円

( 13,618円 )
1個 -

1日目

0.5~12.5~41010102.71.7810VG□10□CSTB-2.5L054DL1.3

13,050円

( 14,355円 )
1個 -

1日目

0.5~12.5~41212122.71.7812VG□10□CSTB-2.5L054DL1.3

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました