(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WWX200R08009CA
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 セッサクコウグ

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 WWX200R08009CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,124円
税込単価
79,336円

【特長】・アーバタイプ・強度を追求した三菱独自開発「X形状」インサート用・低切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ボディにはアーバへのセットボルトとインサートは付属されていません。

型番

WWX200R08009CA 解除

Loading...

WWX200R08009CA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

適切なインサート保持部と高いクランプ剛性により、安定性が向上

円錐形をした着座は着座面積を広く確保します。また、曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に維持し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。さらに、高いクランプ力によって緩みを防止します。

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 適切なインサート保持部と高いクランプ剛性により、安定性が向上-1

曲面形状のインサート保持部

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 適切なインサート保持部と高いクランプ剛性により、安定性が向上-2

円錐形の着座面と、クランプねじはWWX400はM5ねじ、
WWX200はM3ねじの採用で高いクランプ力を発揮します。

低い切削抵抗で、薄板でもびびり振動を抑制

両面タイプながら、刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角9°を採用しました。これにより片面インサートをしのぐ低切削抵抗を実現させ(当社比)、薄い加工部材でもびびり振動を抑制します。従来カッタと比較し良好な仕上げ面を実現し、工程や作業時間の短縮に貢献します。

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 低い切削抵抗で、薄板でもびびり振動を抑制

9°のアキシャルレーキ角

刃数展開も豊富

インサート厚みの向上によりシートレスが実現したことで、チップポケットが大きく確保でき、刃数展開が豊富になりました。アーバおよびシャンクタイプも同一径で最大3 タイプを標準在庫化。特に多刃タイプは、高いテーブル送りが可能になり、加工時間の短縮になります。
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 刃数展開も豊富-1

DC=φ80mm
多刃7枚刃

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 刃数展開も豊富-2

DC=φ80mm
標準4枚刃

外形図

図2  φ63、φ80
図3  φ100、φ125、φ160
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 外形図-1
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 外形図-2

規格は右勝手(R)のみです。

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削

切削速度

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 乾式切削切削速度

湿式切削

切削速度

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 湿式切削切削速度

切込み量と送り量

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 切込み量と送り量-1
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 切込み量と送り量-2
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 切込み量と送り量-3

MV1020 切削速度 乾式切削

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 MV1020 切削速度 乾式切削

MV1020 切削速度 湿式切削

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 MV1020 切削速度 湿式切削

MV1020 切込み量と送り量

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 MV1020 切込み量と送り量

切削条件時の注意

  • 切込み量2mmにて推奨切削速度を算出しています。切込み量の増加に応じて適時切削速度を下げてください。
  • 切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。

適用被削材

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 適用被削材

選定サポート情報

付属部品

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付 付属部品

* 締付けトルク(N・m) : TPS3R = 2.0

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
フランジ径 DCSFMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WWX200R08009CA

80
50
9
1
9.5mm
2
25.4
26
6
20
13
56

1個

72,124( 79,336円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーバタイプ
・強度を追求した三菱独自開発「X形状」インサート用
・低切り込み領域の加工で工具費の削減が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ボディにはアーバへのセットボルトとインサートは付属されていません。

カタログ

 

Loading...

WWX200R08009CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付の型番WWX200R08009CAのページです。
型番WWX200R08009CAに関する仕様情報を記載しております。

WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WWX200R08005CA
WWX200R08007CA
WWX200R10006DA
WWX200R10008DA
WWX200R10011DA
WWX200R12507EA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
重量
(kg)
キー溝幅 KWW アーバ取付径 DCON
(mm)
インロー高さ CBDP
(mm)
キー溝深さ L8
(mm)
取付けボルト座径 DCCB
(mm)
ボルト穴径 DAH
(mm)
フランジ径 DCSFMS
(mm)

56,097円

( 61,707円 )
1個 -

4日目

805051.19.5mm225.4266201356

64,110円

( 70,521円 )
1個 -

4日目

805071.19.5mm225.4266201356

68,116円

( 74,928円 )
1個 -

4日目

1005061.612.7mm331.753784531.7570

75,766円

( 83,343円 )
1個 -

4日目

1005081.512.7mm331.753784531.7570

88,151円

( 96,966円 )
1個 -

4日目

10050111.512.7mm331.753784531.7570

76,495円

( 84,145円 )
1個 -

4日目

1256372.815.9mm338.142105638.180

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました