(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR2450N
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 TKC ニサンカマンガンリチウムデンチ

通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・二酸化マンガンリチウム電池です・CR2450Nを新たに追加しました・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CR2450N 解除

Loading...

使用例

テクニカルデータ
使用温度範囲:-40℃~+85℃
構成図

定格・仕様

型番CR2450NCR2477N
公称電圧3V3V
定格容量540mAh950mAh
標準放電電流0.8mA1.0mA
(23℃での)自己放電率1%/年1%/年

外形図

CR2450N

CR2477N

型番・仕様

型番適用電池ホルダー・プラスチックケース自重(g)入数
CR2450NSMTU2450・HU2450・BH-50N・BV-50N・BK-2450(SM)・CSS100・CS1005.91
CR2477NSMTU2477・HU24778.31
 
商品情報を表示

CR2450N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格容量(mAh)
適用電池ホルダー・プラスチックケース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR2450N

540
SMTU2450・HU2450・BH-50N・BV-50N・BK-2450(SM)・CSS100・CS100

1個

368( 405円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二酸化マンガンリチウム電池です
・CR2450Nを新たに追加しました
・自己放電率が小さく、長寿命です
・UL規格認定品です(File No.MH14002)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池の型番CR2450Nのページです。
型番CR2450Nに関する仕様情報を記載しております。

CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR2477N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格容量
(mAh)
適用電池ホルダー・プラスチックケース

551円

( 606円 )
1個 -

2日目

950SMTU2477・HU2477

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました