(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビ 電装ターミナルキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エビ 電装ターミナルキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,180円
税込単価
10,098円

【特長】・グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。・ボルトをカットする時...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    圧着工具・圧接工具
  • 適応電線:
    より線
  • 適合端子:
    その他
  • 全長(mm):
    235
  • 適応サイズ:
    1.25、2、5.5mm2
  • トラスココード:
    336-3920
  • 適用端子:
    オープンバレル端子・裸圧着端子スリーブ
  • 圧着端子([[MM2]])裸端子用:
    1.25、2、5.5
  • JANコード:
    4963202002721
  • 質量(g):
    900

(i)ご注意

  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
  • 摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T115A

1個

9,180( 10,098円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。
・ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップです。
・オープンバレル端子・圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきが1丁でできます。
・使用頻度が高い差込端子を中心にしたキットです。
【用途】
・自動車の整備に。
・工場のメンテナンスに。
・制御機器の配線用。
・電話・電信の配線用。
・オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンスに。
・工作や各種ホビー向け。
【セット内容】
・電装圧着工具 FK1A
・ギボシ型端子M(20個)
・ギボシ型端子F(20個)
・110シリーズM(20個)
・110シリーズF(20個)

(i)ご注意

  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
  • 摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビ 電装ターミナルキットの型番T115Aのページです。
型番T115Aに関する仕様情報を記載しております。

エビ 電装ターミナルキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました