(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電装圧着工具 FK-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FK4A
電装圧着工具 FK-Aシリーズ デンセツコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

【特長】・グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。・ボルトをカットする時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
  • 摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

Loading...

 
カタログを表示

FK4A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
適応サイズ
トラスココード
適用端子
圧着端子
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK4A

225
1.25、2、5.5mm2
336-3919
絶縁圧着端子
-
4963202002530
245
本体:スチール/グリップ:樹脂

2個

2,310( 2,541円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップにはエラストマー樹脂を採用しています。
・ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップです。
【用途】
・自動車の整備に。
・工場のメンテナンスに。
・制御機器の配線用。
・電話・電信の配線用。
・オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンスに。
・工作や各種ホビー向け。
【材質】
・本体:スチール、グリップ:樹脂

(i)ご注意

  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
  • 屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
  • 摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電装圧着工具 FK-Aシリーズの型番FK4Aのページです。
型番FK4Aに関する仕様情報を記載しております。

電装圧着工具 FK-Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FK1A
FK2A
FK3A
FK5A
FK6A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
適応サイズ トラスココード 適用端子 圧着端子 JANコード 質量(g) 材質1

2,360円

( 2,596円 )
2個 あり

4日目

2351.25、2、5.5mm2336-3923オープンバレル端子・裸圧着端子オープンバレル端子、裸圧着端子(P・B)スリーブ用4963202002509295本体:スチール/グリップ:樹脂

2,690円

( 2,959円 )
1個 あり

1日目

2351.25、2、5.5mm2336-3917絶縁圧着端子・裸圧着端子スリーブ絶縁圧着端子、裸圧着端子(P・B)スリーブ用4963202002516295本体:スチール、グリップ:樹脂

2,310円

( 2,541円 )
2個 あり

1日目

2251.25、2、5.5mm2336-3922裸圧着端子裸圧着端子(P・B)スリーブ用4963202002523245本体:スチール/グリップ:樹脂

1,961円

( 2,157円 )
3個 あり

1日目

2251.25、2mm2336-3918オープンバレル端子-4963202002547245本体:スチール/グリップ:樹脂

2,780円

( 3,058円 )
1個 あり

2日目

2351.25、2、5.5mm2336-3921絶縁圧着端子・オープンバレル端子-4963202002554295本体:スチール/グリップ:樹脂

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました