(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006

バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。用途に合わせて最適な形状が選べ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動
  • 商品内容:
    ブレード
  • 材質:
    ハイス
  • 刃先角度:
    45°
  • ブレード名称・形状:
    S70TiN
  • 軸径(mm):
    3.2
  • 刃長(mm):
    17.5
  • 1パック入数(本):
    1
  • 適応ホルダー(メーカー型番):
    SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
  • 適応ハンドル(メーカー型番):
    NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
  • 質量(g):
    8
  • コーティング:
    チタン

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS7006

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。
用途に合わせて最適な形状が選べるよう各種揃えています。
・シリンダー内の継ぎ目用。
・刃長17.5mm。
・チタンコーティングで長寿命。

カタログ

 

Loading...

BS7006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006の型番BS7006のページです。
型番BS7006に関する仕様情報を記載しております。

バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました