(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M18 FUEL レシプロソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:M18 FSZ-0X0 JP
M18 FUEL レシプロソー M18 FUEL レシプロソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,857円
税込単価
41,643円

【特長】・無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現しました・ストロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • ブレード別売。(M18 FSZ-0X0 JP)

型番

M18 FSZ-0X0 JP 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 FSX-0C0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18HB3 JP、M18HB8 JP、M18HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
無負荷時スクローク数(spm):0~3000
電源電圧(V):18
長さ(mm):546
設定速度:6
燃料ゲージ:YES
LEDライト:YES
スクローク長(mm):32
ケーレス調節可能シュー:YES
キーレスブレードクランプ:YES
オービタルのオン/オフ:YES
ツールハンガー:YES
3.8kg中国
商品情報を表示

M18 FSZ-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)電圧(V)18
ストローク数(min-1)0~3000ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼材25切断能力(mm)木材300
JANコード4573592030152質量(g)4600
トラスココード362-4278充電時間(分)26-130
切断能力(mm)パイプ150バッテリー容量(Ah)2~12

型番リスト

型番
切断能力(mm)軟鋼材
JANコード
質量(g)
トラスココード
切断能力(mm)パイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18 FSZ-0X0 JP

25
4573592030152
4600
362-4278
150

1個

37,857( 41,643円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現しました
・ストロークの長さを増やすことで生産性が向上しました
・暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載です
・次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付きです(M18 FSX-0C0 JP)
・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします(M18 FSX-0C0 JP)
・QUIK-LOKブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能です(M18 FSX-0C0 JP)
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します(M18 FSX-0C0 JP)
【用途】
・材料の除去、切断作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • ブレード別売。(M18 FSZ-0X0 JP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL レシプロソーの型番M18 FSZ-0X0 JPのページです。
型番M18 FSZ-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。

M18 FUEL レシプロソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M18 FSX-0C0 JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力(mm)軟鋼材 JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)パイプ

43,866円

( 48,253円 )
1個 あり

1日目

-45735920301693800362-4294250
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力(mm)軟鋼材 JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)パイプ

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト