(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【材種特長】・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • ブレーカ種類:
    低抵抗
  • 寸法 RE(mm):
    1
  • 寸法 LE(mm):
    3.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LNMU0303UER-ML-AH3225 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

材種名特長
AH130・高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る
・オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適
AH8015・耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計
・耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
AH3225・耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる
・鋼・ステンレス鋼の加工に最適
  • UER タイプは小さな切込み角により、切りくず厚みが薄くなり、刃先の負荷が低減し工具寿命が延長。
  • 経済性に優れる両面4 コーナインサートの採用
  • UER タイプは長い突き出し加工にも最適

チップブレーカ

  • ML 形:低抵抗ブレーカ

材種

  • AH3225: 耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種で、鋼およびステンレス加工に最適l
  • AH130: 耐欠損性に優れた材種で、ステンレス鋼やチタン合金の加工に最適
  • AH8015: 耐摩耗性に優れた材種で、高硬度材や鋳鉄加工に最適

外形図

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR1.5 で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML プログラム上の刃先形状-1

LNMU0303UER...使用時

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML プログラム上の刃先形状-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML 推奨切削条件表-1
高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件についてはデジタルカタログ左下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-ML 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNMU0303UER-ML-AH3225

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH3225

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

LNMU0303UER-ML-AH3225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-MLの型番LNMU0303UER-ML-AH3225のページです。
型番LNMU0303UER-ML-AH3225に関する仕様情報を記載しております。

高送り加工用 TXN03・EXN03/-C/-N・HXN03/-C形カッタ用インサートLNMU-MLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LNMU0303UER-ML-AH130
LNMU0303UER-ML-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

1,110円

( 1,221円 )
10個 -

1日目

ステンレス鋼 / 難削材AH130

1,110円

( 1,221円 )
10個 -

1日目

難削材 / 高硬度材AH8015

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました