(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,380円 ~ 1,890円
税込価格
1,518円 ~ 2,079円

新材種、IN4000シリーズは難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 寸法 rε(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

最新コーティング材種:IN4000 シリーズ

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1 最新コーティング材種:IN4000 シリーズ

従来コーティングに比べより表面平滑性が高い

新材種、IN4000 シリーズは 難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材への密着性が高く、かつ表面平滑性の高いことで難削材の高能率加工を実現。

加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1 加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能-1

フラットブレーカ
フラットなすくい面をもった刃先強化型

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1 加工機の主軸剛性により、インサートタイプの使い分けが可能-2

PH ブレーカ
ポジ仕様で切削抵抗を軽減

加工機の主軸剛性により、2種類のブレーカを設定
低剛性機械:PH ブレーカ(低抵抗タイプ)
高剛性機械:フラットブレーカ(刃先強化タイプ)

SDXS130515N-MR1

多用途。シャープエッジで強度の高いフラットなすくい面。一般的な鋼、鋳物用の一般加工向き。

外形図

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1 推奨切削条件表

★:第一選択  ☆:第二選択

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
IN2505

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
IN2530

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
IN4005

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
IN4035

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新材種、IN4000シリーズは難削材を主なターゲットとし、コーティング膜と母材への密着性が高く、かつ表面平滑性の高いことで難削材の高能率加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りカッタ用インサート SDXS130515N-MR1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました