(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,390円
税込価格
1,529円

【材種特長】・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-1

加工面品位を向上させる大きなR

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-2

クロスピッチ

ADDFORCEBARREL  DCX = 20 mm, PRFRAD = 30 mm
ボールエンドミル  DCX = 20 mm, R = 10 mm
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-3
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU R の大きな切れ刃と多刃仕様で、圧倒的な高能率加工を実現-4

AddForceBarrel は、R = 10 mm のボールエンドミルと比較して、加工面品位(カスプ高さ)を下げることなくパス数を40%削減。

2 種類のバレルR (PRFRAD)

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 2 種類のバレルR (PRFRAD)-1
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 2 種類のバレルR (PRFRAD)-2
第一選択  ZNHU1003R30...
両面仕様2 コーナインサート
大きなピッチでカスプ高さを小さくする高能率加工用インサート
ZNHU1003R20...
両面仕様2 コーナインサート
より大きな傾斜角に対応する汎用性の高いインサート

耐摩耗性に優れた材種

AH9130  [P][M][K][S][H]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 耐摩耗性に優れた材種

性能・試験情報

AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較

[P]炭素鋼S55C (204HB)、乾式、切削幅 : ae = 0.1 mm
ADDFORCEBARREL
ボールエンドミル
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-1
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-2
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU AddForceBarrel と刃先交換式ボールエンドミルとの比較-3
 ADDFORCEBARREL
DCX = 20 mm, CICT = 4
ボールエンドミル
DCX = 20 mm, CICT = 2
カッタHFZN10M020M10R04刃先交換式エンドミル
インサートZNHU1003R30-MM AH9130R = 10 mm
切削速度 : Vc250 m/min
刃当り送り : fz0.2 mm/t
送り速度 : Vf3180 mm/min1590 mm/min
ピッチ(切込み): p1.7 mm1 mm
カスプ高さ理論値12 μm12 μm

AddForceBarrel は、加工時間を64% 短縮した。

工具寿命

[P]炭素鋼S55C (204HB)

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU [P]炭素鋼S55C (204HB)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 600 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[M]マルテンサイト系ステンレス鋼SUS420J1 (281HB)

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU [M]マルテンサイト系ステンレス鋼SUS420J1 (281HB)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 500 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[H]高硬度鋼DH31S (50HRC)

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU [H]高硬度鋼DH31S (50HRC)
カッタ : HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサート : ZNHU1003R30-MM AH9130
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 2 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 110 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40
1 枚刃切削

外形図

ZNHU1003R20-MM
ZNHU1003R30-MM
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 外形図-1
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 外形図-2

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名テスト用ワークテスト用ワーク
カッタHFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)HFZN10M020M10R04 (DCX = 20 mm, CICT = 4)
インサートZNHU1003R20-MMZNHU1003R30-MM
材種AH9130AH9130
被削材S55CSUS304
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 使用事例-1倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
500350
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.10.12
ピッチ:
p (mm)
0.81
切削幅:
ae (mm)
0.30.2
加工形態倣い加工倣い加工
切削油乾式湿式
使用機械立形M/C, BT40立形M/C, BT40
結果倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 使用事例-2
大きなバレルR と多刃仕様ボディにより、現行のボールエンドミルに比べ2.8 倍の生産性を実現。
倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 使用事例-4
大きなバレルR と多刃仕様ボディにより、大きな加工ピッチで送り速度を上げることができ、現行のボールエンドミルに比べ生産性が3.3 倍に向上した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 推奨切削条件表

適用被削材

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHU 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倣い加工用 HFZN10-M形カッタ用インサートZNHUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました