(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
720円
税込価格
792円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 LE(mm):
    4.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立

TUNGFORCE-REC
他社品
大きなすくい角と逆ポジ設計で、低抵抗と高いチッピング性を両立。
すくい角を大きくすると低抵抗な仕様となるが、断面積が小さくなるため、チッピングが発生しやすい。
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-1
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-2

独自の切れ刃設計で安定性と高能率を同時成立。

AH3225  [P][M]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT AH3225  [P][M]

AH120  [P][K]

  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD 材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

性能・試験情報

04 サイズ - 工具径φ6 - φ10 mm レンジの第一選定

  • 工具径φ8 mm ソリッドエンドミルとの溝加工領域比較
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT ・工具径o8 mm ソリッドエンドミルとの溝加工領域比較
[P]
カッタ : EPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z = 2)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り速度 : Vf= 448 mm/min
突出し長さ : 20 mm
切削油 : エアブロー
使用機械 : 立形M/C, BT30
加工領域判断基準 : びびり

刃数・剛性アップによる高能率加工:肩削りで抜群の高能率

  • 他社品(工具径φ10 mm)との比較
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT ・他社品(工具径o10 mm)との比較
[P]
カッタ : EPAV04M010C10.0R03 (φ10 mm, z = 3)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 4 mm
突出し長さ : 20 mm
切削油 : エアブロー
使用機械 : 立形M/C, HSK63A
加工領域判断基準 : びびり
  • 心厚の比較
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT ・心厚の比較

工具寿命

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 工具寿命-1
[P]S55C
04 サイズ
カッタ : EPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z = 2)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 2.7 mm
切削油 : エアブロー

鋭い切れ味と強固な切れ刃で安定した長寿命加工が可能。
TUNGFORCE-REC
他社品
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 工具寿命-2

チッピング発生無し

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 工具寿命-3

チッピング発生

加工距離同等時の損傷状態

外形図

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品機械部品
カッタEPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z=2)EPAV04M008C08.0R02L (φ8 mm, z=2)
インサートAVMT040204PPER-MMAVMT040204PPER-MM
材種AH3225AH3225
被削材SUS304S50C
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 使用事例-1直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
150251
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.080.07
送り速度:
Vf (m/min)
8951,400
切込み:
ap (mm)
1.4292
切削幅:
ae (mm)
88
加工形態溝加工溝加工
切削油エアブローエアブロー
使用機械立形M/C, BT50立形 M/C, BT50
結果直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 使用事例-2
TungForce-Rec は高い剛性によりソリッドエンドミル加工に比べて加工時間が1/3 に短縮できた。
直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 使用事例-4
TungForce-Rec は高い剛性によりソリッドエンドミルに対して2.6 倍の高能率加工・安定加工を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 推奨切削条件表

適用被削材

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 適用被削材

選定サポート情報

各インサートサイズのラインナップ

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 各インサートサイズのラインナップ

対応領域

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT 対応領域

注意・禁止事項

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMT インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 RE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH120
0.4

10個

720( 792円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH120
0.8

10個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用 EPAV04形カッタ用インサート AVMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました