(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能カッタ用インサート LXMU

多機能カッタ用インサート LXMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,070円 ~ 2,350円
税込価格
1,177円 ~ 2,585円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、鋳鉄...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

チップブレーカ

  • MM 形: 低抵抗な汎用ブレーカ

材種

  • AH3225: 耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種で、鋼およびステンレス加工に最適
  • AH8015: 耐摩耗性に優れた材種で、高硬度材加工に最適
  • AH120: 耐摩耗性および耐チッピング性に優れた材種で、鋳鉄加工に最適

外形図

多機能カッタ用インサート LXMU 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

多機能カッタ用インサート LXMU 推奨切削条件表
多機能カッタ用インサート LXMU 推奨切削条件表

※ "APMX 2" を超える切込みで使用する際は、1 枚刃の送りで設定して下さい。

切削条件時の注意

下記の場合は、1 枚刃(ZEFP = 1)の送りで設定してください。

  • 穴あけ加工をする際
  • ヘリカル加工で、加工する穴径が工具径の1.25 倍以下の際

適用被削材

多機能カッタ用インサート LXMU 適用被削材

注意・禁止事項

インサートの取り付け注意点

インサートを誤って取り付けると、カッタボディと隙間や段差が出来ます。
下図を参考に隙間、段差が無いことを確認してください。

多機能カッタ用インサート LXMU インサートの取り付け注意点

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4
6

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
AH120
0.4
7.7

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4
7.7

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4
10

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
AH120
0.8
10

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.8
10

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4
12.2

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
AH120
0.8
12.2

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.8
12.2

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4
15.7

10個

1,950( 2,145円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.8
15.7

10個

1,950( 2,145円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.8
19

10個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能カッタ用インサート LXMUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました