(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【材種特長】・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 IC(mm):
    6.35
  • 寸法 RE(mm):
    1.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WXMU0303ZER-MM-AH8015 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済性に優れる両面仕様6 コーナインサート

  • 従来仕様と比べて、1.5 ~ 3 倍のコーナ数
  • 短寿命となりやすいステンレス鋼・難削材加工のコスト低減に特に効果的
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 経済性に優れる両面仕様6 コーナインサート

材種

AH3225  [P][M]
AH8015  [H][K][S]
  • 3つの技術を融合した「トリプルNanoコーティング」を採用
  • 「 耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
  • 高硬度コーティングと高硬度母材を採用
  • 耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性に優れる高硬度鋼・難削材加工用材種

性能・試験情報

ポケット加工での工具寿命比較(240 分加工後)

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU ポケット加工での工具寿命比較(240 分加工後)

カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
被削材 : SCM440 (280HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.8 mm/t
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 10.5 mm
刃数 : 全数刃
切削油 : 内部エアー
機械 : 立形M/C, BT50

ヘリカル穴加工での加工時間比較

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU ヘリカル穴加工での加工時間比較-1

穴加工(ヘリカル送り)

工具径 : φ25 mm, z = 4
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.5 mm/t
刃数 : 4 枚
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU ヘリカル穴加工での加工時間比較-2

切削性能

[P]S55C (200HB)

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU [P]S55C (200HB)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 1 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[P]NAK80 (40HRC)

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU [P]NAK80 (40HRC)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.7 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[M]SUS304 (170HB)

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU [M]SUS304 (170HB)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.7 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

外形図

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械構造部品建機部品
カッタEXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)EXWX03U1.00C1.00R04 (φ25.4 mm, z = 4)
インサートWXMU0303ZER-MMWXMU0303ZER-MM
材種AH3225AH3225
被削材SS400SM400
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-1-1高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
180255
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.90.28
切込み:
ap (mm)
0.51
切削幅:
ae (mm)
2025.4
加工形態溝加工、肩削り加工ヘリカル加工
切削油乾式湿式
使用機械立形 M/C, BT40立形 M/C, CAT40
結果高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-1-2
低抵抗なDoFeedTri は、びびりの無い安定した加工で1.5 倍の加工能率を達成した。
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-1-4
大きなランピング角を有するDoFeedTri は掘込み加工にも適しており、ヘリカル加工において1.2 倍の加工能率を達成した。
加工部品名機械部品金型
カッタEXWX03M025C25.0R04 (φ25 mm, z = 4)EXWX03M032C32.0R05 (φ32 mm, z = 5)
インサートWXMU0303ZER-MMWXMU0303ZER-MM
材種AH3225AH3225
被削材S45CSKD61
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-2-1高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-2-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
200120
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.30.67
切込み:
ap (mm)
0.50.7
切削幅:
ae (mm)
25-32
加工形態溝加工、肩削り加工ポケット加工
切削油乾式湿式
使用機械立形 M/C, BT40立形 M/C, BT50
結果高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-2-2
低切込み角のDoFeedTri は、2 倍の工具寿命を達成した。
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 使用事例-2-4
刃先強度の高いDoFeedTri は、断続性の高い被削材において1.4 倍の工具寿命を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 推奨切削条件表-1
高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 推奨切削条件表-2

適用被削材

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMU 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WXMU0303ZER-MM-AH8015

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015

10個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

WXMU0303ZER-MM-AH8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMUの型番WXMU0303ZER-MM-AH8015のページです。
型番WXMU0303ZER-MM-AH8015に関する仕様情報を記載しております。

高送りカッタ EXWX03/HXWX03-M/TXWX03用インサート WXMUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WXMU0303ZER-MM-AH3225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

1,420円

( 1,562円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH3225

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました