(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNMU0202ZER-MM-AH130
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU TACチップ

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU LNMU0202ZER-MM-AH130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【材種特長】・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 IC(mm):
    4
  • 寸法 RE(mm):
    0.9
  • 寸法 LE(mm):
    1.79

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LNMU0202ZER-MM-AH130 解除

Loading...

LNMU0202ZER-MM-AH130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH3225  [P][M]

  • 3つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU AH3225  [P][M]
AH8015  [P][K][H]
AH130  [M][S]
  • 高硬度の高Al 積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 45HRC ~ 55HRC の高硬度材加工に最適
  • 耐チッピング性に優れる材種
  • チタン合金加工に最適

高い信頼性

3つのインサート形状の特長により、小型でもその信頼性を向上、安定加工を実現。

1. 厚いインサート
2. 厚いバックメタル
3. 細目ねじの採用
最大限の厚みを確保。
突発的なインサート破損を抑制。
高送り加工で生じる切削抵抗を確実に負担。
並目ねじよりもねじのかかり量が増加。
インサート締付ねじのゆるみを防止。
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 1. 厚いインサート
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 2. 厚いバックメタル
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 3. 細目ねじの採用

性能・試験情報

[P]S55C (190HB)

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU [P]S55C (190HB)

インサートサイズ02

カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 250 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 0.4 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[M]SUS304 (190HB)

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU [M]SUS304 (190HB)
カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM AH130
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 180 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 0.3 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[H]SKD61 (52HRC)

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU [H]SKD61 (52HRC)
カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM AH8015
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.5 mm/t
切込み : ap = 0.3 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

外形図

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

被削材コンプレッサーシャフトガスタービン部品
加工部品名EXN02R010M10.0-02 (φ10 mm, z = 2)EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
カッタLNMU0202ZER-MMLNMU0202ZER-MM
インサートAH3225AH130
材種SNCM439 (42HRC)SUH660
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 使用事例-1高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
18060
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.60.5
切込み:
ap (mm)
0.40.3
切削幅:
ae (mm)
108
加工形態溝加工肩削り加工
切削油湿式湿式
使用機械立形M/C, BT30立形M/C, BT50
結果高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 使用事例-2
低抵抗なAddDoFeedは、高速切削でもびびりを抑制し、加工能率が1.2倍に向上した。
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 使用事例-4
高送りカッタAddDoFeedにて、低切込み高送り加工を行うことで能率が1.2倍に向上した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 推奨切削条件表-1
高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 推奨切削条件表-2

適用被削材

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 適用被削材

選定サポート情報

対応領域

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMU 対応領域

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNMU0202ZER-MM-AH130

ステンレス鋼 / 難削材
AH130

10個

1,040( 1,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

LNMU0202ZER-MM-AH130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMUの型番LNMU0202ZER-MM-AH130のページです。
型番LNMU0202ZER-MM-AH130に関する仕様情報を記載しております。

高送り加工用 EXN02/HXN02カッタ用インサート LNMUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LNMU0202ZER-MM-AH3225
LNMU0202ZER-MM-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

1,040円

( 1,144円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH3225

1,040円

( 1,144円 )
10個 -

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材AH8015

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました