(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVGT120404PDFR-AM-KS05F
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT TACチップ

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT AVGT120404PDFR-AM-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

強固なインサートクランプ機構によって抜群の信頼性を誇る、小径・多刃仕様の直角肩...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種分類:
    超硬合金
  • 材種:
    KS05F
  • 寸法 LE(mm):
    11.8

型番

AVGT120404PDFR-AM-KS05F 解除

Loading...

AVGT120404PDFR-AM-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立

TUNGFORCE-REC
他社品
大きなすくい角と逆ポジ設計で、低抵抗と高いチッピング性を両立。
すくい角を大きくすると低抵抗な仕様となるが、断面積が小さくなるため、チッピングが発生しやすい。
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-1
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-2

独自の切れ刃設計で安定性と高能率を同時成立。

KS05F  [N]

  • 微粒子超硬材種
  • 刃立ち性が良く、耐摩耗性にも優れる

外形図

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ブラケット
カッタTPAV12M050B22.0R12 (φ50 mm, z = 12)
インサートAVGT120408PDFR-AM
材種KS05F
被削材AC4B
直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)950
刃当り送り: fz (mm/t)0.15
送り速度: Vf (m/min)11,000
切込み: ap (mm)6
切削幅: ae (mm)35
加工形態平面加工
切削油湿式(外部給油)
使用機械立形M/C, BT50
結果直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 使用事例-2
TungForce-Rec は多くの切れ刃と高剛性ボディによって、アルミ加工の高能率加工を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 推奨切削条件表

適用被削材

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 適用被削材

選定サポート情報

各インサートサイズのラインナップ

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT 各インサートサイズのラインナップ

注意・禁止事項

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGT インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
寸法 RE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVGT120404PDFR-AM-KS05F

0.4

10個

1,050( 1,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強固なインサートクランプ機構によって抜群の信頼性を誇る、小径・多刃仕様の直角肩削りカッタ用インサート。
【材種特長】
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

カタログ

 

Loading...

AVGT120404PDFR-AM-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGTの型番AVGT120404PDFR-AM-KS05Fのページです。
型番AVGT120404PDFR-AM-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

直角肩加工用 EPAV12/HPAV12-M/TPAV12形カッタ用インサート AVGTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AVGT120408PDFR-AM-KS05F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 RE
(mm)

1,050円

( 1,155円 )
10個 -

1日目

0.8

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました