(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D31

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,813円 ~ 39,295円
税込価格
19,594円 ~ 43,225円

【特長】・軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現しました・10mmチャックで様...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    18
  • 充電式:
  • 最大締付トルク(N・m)高速:
    約6
  • 最大締付トルク(N・m)低速:
    約18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1550
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~400
  • クラッチ作動下トルク(N・m):
    0.8
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])ねじ締めモード正転:
    0~1550

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
EZ1D31X-Rキーレスチャック方式(Φ0.8~10mm)
電圧(V):10.8
色:赤
クラッチ作動下トルク(N・m):0.8
最大締付トルク(N・m)高速:約6
最大締付トルク(N・m)低速:約18
無負荷回転数(min(の-1乗))高速:0~1550
無負荷回転数(min(の-1乗))低速:0~400
無負荷回転数(min(の-1乗))ねじ締めモード正転:0~1550
0.86kg中国
EZ1D31X-Yキーレスチャック方式(Φ0.8~10mm)
電圧(V):10.8
色:黄
クラッチ作動下トルク(N・m):0.8
最大締付トルク(N・m)高速:約6
最大締付トルク(N・m)低速:約18
無負荷回転数(min(の-1乗))高速:0~1550
無負荷回転数(min(の-1乗))低速:0~400
無負荷回転数(min(の-1乗))ねじ締めモード正転:0~1550
0.86kg中国
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
本体寸法(mm)
充電時間(分)
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
本体/ケース/バッテリー/充電器
368-7345
4549980538227
159×68×H219
約40
2.0

1個

39,295( 43,225円 )

2日目

1200
本体/ケース/バッテリー/充電器
368-7342
4549980538234
159×68×H219
約40
2.0

1個

37,165( 40,882円 )

1日目

860
本体のみ
368-7358
4549980538241
159×65×H190
-
-

1個

17,813( 19,594円 )

1日目

860
本体のみ
368-7336
4549980538258
159×65×H190
-
-

1個

17,813( 19,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現しました
・10mmチャックで様々な先端工具に対応可能し、幅広い作業が可能です
・軽量本体で作業性がアップします
【用途】
・穴あけ、ネジ締めに
・化粧ボードへのダウンライト用穴あけ(Φ100mmユニバーサルホルソー穴あけ)
・電線管通し用の金工穴あけ(Φ21mm金工ホールソー穴あけ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました