(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電ドリルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1DD1J14D-B
EXENA 充電ドリルドライバー 充電ドリルドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,344円
税込単価
72,978円

【特長】・穴あけスピードが速く、作業アップ・切粉切りもタップさらいも簡単、進化...

詳細情報を確認する

  • 充電式:
  • 材質1:
    ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1DD1J14D-B 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
EZ1DD1J14D-Bチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
最大締付トルク(N・m):29
色:黒
クラッチ作動下トルク(N・m):17
無負荷回転数(回/分):1450
ナイロン1.75kg本体、プラスチックケース、急速充電器、電池パック14.4V5Ah(LJタイプ)2個中国
日本
EZ1DD1J14D-Rチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
最大締付トルク(N・m):29
色:赤
クラッチ作動下トルク(N・m):17
無負荷回転数(回/分):1450
ナイロン1.75kg本体、プラスチックケース、急速充電器、電池パック14.4V5Ah(LJタイプ)2個中国
日本
EZ1DD1N18D-Bチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
最大締付トルク(N・m):31
色:黒
クラッチ作動下トルク(N・m):18
無負荷回転数(回/分):1800
ナイロン1.65kg本体、プラスチックケース、急速充電器、電池パック18V5Ah(LJタイプ)2個中国
日本
EZ1DD1N18D-Rチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
最大締付トルク(N・m):31
色:赤
クラッチ作動下トルク(N・m):18
無負荷回転数(回/分):1800
ナイロン1.65kg本体、プラスチックケース、急速充電器、電池パック18V5Ah(LJタイプ)2個中国
日本
EZ1DD1X-Bチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
色:黒
ナイロン1.15kg-中国
EZ1DD1X-Rチャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
色:赤
ナイロン1.15kg-中国
 
商品情報を表示

EZ1DD1J14D-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
最大トルク(N・m)
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
最大締付トルク(N・m)高速
最大締付トルク(N・m)低速
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
クラッチ作動下トルク(N・m)
本体寸法(mm)
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1DD1J14D-B

14.4
29
1750
本体/ケース/バッテリー/充電器
323-5184
4549980524695
-
1450
-
-
70~1,450
20~430
17
160×66×H245
5.0

1個

66,344( 72,978円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけスピードが速く、作業アップ
・切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードを搭載しています
・M5、M6、M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチで、作業や部材に応じた締付トルク設定が可能です
【用途】
・ネジ締め、穴あけ、タップ加工に
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電ドリルドライバーの型番EZ1DD1J14D-Bのページです。
型番EZ1DD1J14D-Bに関する仕様情報を記載しております。

EXENA 充電ドリルドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1DD1J14D-R
EZ1DD1J18D-B
EZ1DD1J18D-R
EZ1DD1N18D-B
EZ1DD1N18D-R
EZ1DD1X-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
最大トルク
(N・m)
重量
(g)
販売セット内容 トラスココード JANコード 最大締付トルク(N・m) 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 最大締付トルク(N・m)高速 最大締付トルク(N・m)低速 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速 クラッチ作動下トルク(N・m) 本体寸法(mm) バッテリー容量(Ah)

66,344円

( 72,978円 )
1個 -

4日目

14.4291750本体/ケース/バッテリー/充電器323-51864549980524701-1450--70~1,45020~43017160×66×H2455.0

67,124円

( 73,836円 )
1個 あり

1日目

18301880本体/ケース/バッテリー/充電器323-51824549980524718-1800113070~1,80020~53018160×66×H2535.0

67,124円

( 73,836円 )
1個 あり

1日目

18301880本体/ケース/バッテリー/充電器323-51814549980524725-1800113070~1,80020~53018160×66×H2535.0

66,113円

( 72,724円 )
1個 あり

1日目

18311650本体/ケース/バッテリー/充電器323-51884549980524732301800102970~1,80020~53018160×66×H2373.0

66,113円

( 72,724円 )
1個 -

1日目

18311650本体/ケース/バッテリー/充電器323-51854549980524749301800102970~1,80020~53018160×66×H2373.0

29,163円

( 32,079円 )
1個 あり

4日目

--1150本体のみ323-5187454998052475630/291800102970~1800/70~145020~530/20~430---

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました