(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1D32F10D-R
EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32 充電ドリルドライバー          

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,601円
税込単価
42,461円

【特長】・軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現しました・六角ビットに対応した...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    18
  • 充電式:
  • 最大締付トルク(N・m)高速:
    約6
  • 最大締付トルク(N・m)低速:
    約18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1550
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~400
  • クラッチ作動下トルク(N・m):
    0.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1D32F10D-R 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
EZ1D32X-R電圧(V):10.8
色:赤
クラッチ作動下トルク(N・m):0.8
最大締付トルク(N・m)高速:約6
最大締付トルク(N・m)低速:約18
無負荷回転数(min(の-1乗))低速:0~400
無負荷回転数(min(の-1乗))高速:0~1550
0.72kg中国
EZ1D32X-Y電圧(V):10.8
色:黄
クラッチ作動下トルク(N・m):0.8
最大締付トルク(N・m)高速:約6
最大締付トルク(N・m)低速:約18
無負荷回転数(min(の-1乗))低速:0~400
無負荷回転数(min(の-1乗))高速:0~1550
0.72kg中国
 
商品情報を表示

EZ1D32F10D-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
本体寸法(mm)
充電時間(分)
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1D32F10D-R

1050
本体/ケース/バッテリー/充電器
383-0503
4549980549643
128×68×H219
約40分
2.0

1個

38,601( 42,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現しました
・六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッドです
・軽量本体で軽作業も快適です
・ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
【用途】
・穴あけ、ネジ締めに
・通線用の間柱への穴あけ(Φ18mm木工キリ穴あけ)
・機械設備のネジ締め

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32の型番EZ1D32F10D-Rのページです。
型番EZ1D32F10D-Rに関する仕様情報を記載しております。

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1D32F10D-Y
EZ1D32X-R
EZ1D32X-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
販売セット内容 トラスココード JANコード 本体寸法(mm) 充電時間(分) バッテリー容量(Ah)

38,601円

( 42,461円 )
1個 -

4日目

1050本体/ケース/バッテリー/充電器383-05044549980549650128×68×H219約40分2.0

15,711円

( 17,282円 )
1個 あり

1日目

720本体のみ368-73354549980549667128×65×H190--

15,711円

( 17,282円 )
1個 あり

1日目

720本体のみ368-73484549980549674128×65×H190--

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました