(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電インパクト アタッチメントセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1PD1J18A1B
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット 充電インパクト アタッチメントセット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
77,823円 69,270円
税込単価
85,605円 76,197円

【特長】・アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で様々な...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    155
  • 質量(g):
    1800
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~4100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス:
    2700
  • 最大締付トルク(N・m)弱:
    40
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス:
    2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    3100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    2700
  • 最大締付トルク(N・m)中:
    120
  • 充電時間(分):
    約40
  • バッテリー容量(Ah):
    5.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1PD1J18A1B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ1PD1J18A1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1PD1J18A1B

368-7339
4549980659007

1個

77,823円

69,270

( 76,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で様々なアングルでの作業を快適に行えます
・アングルアタッチメントで狭所での作業が快適です
・スミ打ちアタッチメントで入隅での作業が快適に行えます
・スリーブを引かずにビットを装着できる新ワンタッチビットロック方式です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電インパクト アタッチメントセットの型番EZ1PD1J18A1Bのページです。
型番EZ1PD1J18A1Bに関する仕様情報を記載しております。

EXENA 充電インパクト アタッチメントセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1PD1J18A1R
EZ1PD1J18A1Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

77,823円

( 85,605円 )
1個 -

1日目

368-73524549980659014

77,823円

( 85,605円 )
1個 -

2日目

368-73574549980659021

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました