(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品

通常価格(税別)
58,797円
税込価格
64,677円

【特長】・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます・通常の「半分」...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    155
  • 質量(g):
    1300
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス:
    0~2700
  • 最大締付トルク(N・m)弱:
    40
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス:
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~3100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~2700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~1600
  • 最大締付トルク(N・m)中:
    120
  • 材質1:
    ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量付属品製造国
EZ1PD1N18D-Bチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ:DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約340穴
ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約330本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約660本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:黒
ナイロン1.3kg電池パック・充電器・ケース中国・日本
EZ1PD1N18D-Rチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ:DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約340穴
ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約330本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約660本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:赤
ナイロン1.3kg電池パック・充電器・ケース中国・日本
EZ1PD1N18D-Yチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ:DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約340穴
ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約330本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約660本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:黄
ナイロン1.3kg電池パック・充電器・ケース中国・日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
270-8284
4549980523711

1個

58,797( 64,677円 )

1日目

270-8286
4549980523728

1個

58,797( 64,677円 )

4日目

270-8293
4549980523735

1個

58,797( 64,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます
・通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能、独自の機構でカムアウト低減します
・自在のアタッチメント(別売)で狭所作業隅打ち作業が快適です
・新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着できます
・防塵耐水IP56試験合格しています
【用途】
・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました