(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1PD1J18D-R
EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品 赤

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
66,030円 57,274円
税込単価
72,633円 63,001円

【特長】・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます・通常の「半分」...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    155
  • 質量(g):
    1500
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス:
    0~2700
  • 最大締付トルク(N・m)弱:
    40
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス:
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中:
    0~3100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~2700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~1600
  • 最大締付トルク(N・m)中:
    120
  • 材質1:
    ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1PD1J18D-R 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ1PD1J18D-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1PD1J18D-R

270-8291
4549980523698
160×66×H253

1個

66,030円

57,274

( 63,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます
・通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能、独自の機構でカムアウト低減します
・自在のアタッチメント(別売)で狭所作業隅打ち作業が快適です
・新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着できます
・防塵耐水IP56試験合格しています
【用途】
・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品の型番EZ1PD1J18D-Rのページです。
型番EZ1PD1J18D-Rに関する仕様情報を記載しております。

EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1PD1J18D-B
EZ1PD1J18D-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 本体寸法(mm)

66,030円

( 72,633円 )
1個 -

2日目

270-82924549980523681-

66,030円

( 72,633円 )
1個 -

2日目

270-82944549980523704-

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました