(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXENA 充電インパクトドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1P31F10D-R
EXENA 充電インパクトドライバー 充電インパクトドライバー        

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,945円
税込単価
40,640円

【特長】・軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現しました・上下2点のL...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    165
  • 充電式:
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~3700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2750

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1P31F10D-R 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
EZ1P31X-R無負荷回転数(min(の-1乗)):0~2750
最大締付トルク(N・m):165
電圧(V):10.8
打撃数:3700
0.8kg中国
EZ1P31X-Y無負荷回転数(min(の-1乗)):0~2750
最大締付トルク(N・m):165
電圧(V):10.8
打撃数:3700
0.8kg中国
 
商品情報を表示

EZ1P31F10D-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
販売セット内容
トラスココード
充電時間(分)
本体寸法(mm)
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1P31F10D-R

1100
本体/ケース/バッテリー/充電器
368-7343
約40
138×68×H219
2.0

1個

36,945( 40,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現しました
・上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適です
・幅広い作業範囲をカバー、一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率がアップします
・低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能です
・ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
【用途】
・穴あけ、ネジ締めに
・LED照明器具のベース取り付け
・鋼材へのスイッチBOX取り付け
・配線ダクトの取り付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 充電インパクトドライバーの型番EZ1P31F10D-Rのページです。
型番EZ1P31F10D-Rに関する仕様情報を記載しております。

EXENA 充電インパクトドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1P31F10D-Y
EZ1P31X-R
EZ1P31X-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
販売セット内容 トラスココード 充電時間(分) 本体寸法(mm) バッテリー容量(Ah)

35,916円

( 39,508円 )
1個 あり

1日目

1100本体/ケース/バッテリー/充電器368-7353約40138×68×H2192.0

17,813円

( 19,594円 )
1個 あり

1日目

800本体のみ368-7355---

17,813円

( 19,594円 )
1個 あり

1日目

800本体のみ368-7338---

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました