(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵システム EZ7881用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集塵システム EZ7881用

通常単価(税別)
24,500円
税込単価
26,950円

Panasonic ハンマー・ハンマードリル(電動) 集塵システム。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    集塵システム
  • トラスココード:
    135-0289
  • JANコード:
    4549980085035
  • 質量(g):
    930
  • 適合機種:
    EZ7881

型番

EZ9X400 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格適応商品(本体)質量製造国
EZ9X400集塵システムEZ78810.93kg中国
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9X400

1個

24,500( 26,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic ハンマー・ハンマードリル(電動) 集塵システム。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

集塵システム EZ7881用の型番EZ9X400のページです。
型番EZ9X400に関する仕様情報を記載しております。

集塵システム EZ7881用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました