(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDA0100S03H15
マルチドリル MDA型 ハサキコウカンシキドリル

マルチドリル MDA型 MDA0100S03H15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,932円
税込単価
25,225円

【特長】・アルミニウム合金加工の新領域へ高精度加工から高能率加工の幅広い使用領...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MDA0100S03H15 解除

Loading...

MDA0100S03H15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル専用コーティング  オーロラコートX  DLX1700

概要

住友電工ハードメタル社独自の新コーティング技術により極限まで平滑性を高め、低摩擦係数、高硬度のDLC(Diamond Like Carbon)薄膜「オーロラコートX」は、耐摩耗性・耐溶着性を向上させ、アルミニウム合金・非鉄金属の穴あけ加工において安定長寿命を実現します。

特長

  • 超平滑なDLC薄膜
    アルミニウム合金・非鉄金属の穴あけにおいて耐溶着性が大幅に改善
    切削抵抗も大幅に低減し、安定長寿命化に貢献

マルチドリル  MDA型

マルチドリル MDA型 マルチドリル  MDA型

特長

  • アルミニウム合金加工の新領域へ高精度加工から高能率加工の幅広い使用領域を実現
  • 新DLCコーティング「オーロラコートX 」採用
RD シンニング
幅広ダブルマージン  *刃径:3.1mm ~
マルチドリル MDA型 RD シンニング

特殊シンニング効果で抜群の求心性!

マルチドリル MDA型 幅広ダブルマージン

性能・試験情報

穴位置精度

無垢穴加工
鋳抜き穴加工
マルチドリル MDA型 無垢穴加工

単位(mm)

マルチドリル MDA型 鋳抜き穴加工

単位(mm)

被削材:ADC12 使用工具:MDA0600S06H05(φ6mm× 5D) Wet
高能率条件でも穴位置安定
被削材:ADC12 使用工具:MDA0600S06H05(φ6mm× 5D) Wet
鋳抜き穴位置ずれの影響を大幅に低減

オーロラコートX  DLC コート

  • コーティング表面性状 (SEM像)
マルチドリル MDA型 コーティング表面性状 (SEM像)-1

オーロラコートX

マルチドリル MDA型 コーティング表面性状 (SEM像)-2

従来DLC コート

新技術により平滑性を大幅に向上

  • 切削抵抗
マルチドリル MDA型 切削抵抗

被削材:ADC12 設備:立形M/C BT30
使用工具:MDA0600S06H05(φ6mm× 5D)
切削条件:vc=180m/min f=0.2mm/rev 内部給油(水溶性)

コーティング表面の平滑性向上により初期から低抵抗、かつ抵抗推移も緩やかな上昇となり長寿命

  • 耐溶着性
オーロラコートX
従来DLC コート
マルチドリル MDA型 耐溶着性-1
マルチドリル MDA型 耐溶着性-2

被削材:ADC12 設備:立形M/C BT30
使用工具:MDA0600S06H05(φ6mm× 5D)
切削条件:vc=180m/min f=0.2mm/rev 内部給油(水溶性)

優れた平滑性で溶着が大幅に減少

外形図

L/D=3・5D  シングルマージン

マルチドリル MDA型 外形図-1

L/D=10・15・20D  シングルマージン

マルチドリル MDA型 外形図-2

L/D=3・5D  ダブルマージン

マルチドリル MDA型 外形図-3

L/D=10D  ダブルマージン

マルチドリル MDA型 外形図-4

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨切削条件(L/D=3D,5D)

マルチドリル MDA型 推奨切削条件表-1

推奨切削条件(L/D=10D以上)

マルチドリル MDA型 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 上記推奨切削条件表は、水溶性切削油剤使用時を示すものです。
  • 内部給油でお使いください。
  • 切削油剤の供給圧、φ3 以下は2.0MPa 以上、φ3 超えは1.5MPa 以上を推奨します。
  • ドリルの振れは0.02mm 以下に抑えてください。
  • 異音・振動など異常がみられるときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
  • 鋳抜き穴への加工時は、推奨条件の下限側を推奨いたします。
  • 鋳抜き穴への加工については、10D(以上)ドリルは推奨いたしません。
  • 10D 以上穴あけの加工では異常が発生する可能性がある為、先にガイド穴(穴深さは1D ~ 2D)を加工ください。
  • ガイド穴加工には3D(5D)ドリルがご使用頂けます。(ガイド穴加工時は「10D 以上推奨送り量」より条件を下げて加工ください)

適用被削材

マルチドリル MDA型 適用被削材

選定サポート情報

非鉄金属加工用 MDA型
アルミニウム合金 高能率加工用 NHGS型

マルチドリル MDA型 非鉄金属加工用 MDA型

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端角(°)
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDA0100S03H15

1
19
60
3
135
-0.020~-0.010
15
-0.006~0

1個

22,932( 25,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金加工の新領域へ高精度加工から高能率加工の幅広い使用領域を実現
・新DLCコーティング「オーロラコートX」採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

MDA0100S03H15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチドリル MDA型の型番MDA0100S03H15のページです。
型番MDA0100S03H15に関する仕様情報を記載しております。

マルチドリル MDA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDA0100S03H03
MDA0100S03H05
MDA0100S03H10
MDA0100S03H20
MDA0110S03H03
MDA0110S03H05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 先端角
(°)
直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

12,592円

( 13,851円 )
1個 -

1日目

16453135-0.010~03-0.006~0

14,466円

( 15,913円 )
1個 -

1日目

110503135-0.010~05-0.006~0

19,035円

( 20,939円 )
1個 -

1日目

114553135-0.020~-0.01010-0.006~0

26,679円

( 29,347円 )
1個 -

1日目

124653135-0.020~-0.01020-0.006~0

12,592円

( 13,851円 )
1個 -

1日目

1.18453135-0.010~03.3-0.006~0

14,466円

( 15,913円 )
1個 -

1日目

1.112503135-0.010~05.5-0.006~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました