(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒ハンダ Sn63% 10KGコンポウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棒ハンダ Sn63% 10KGコンポウ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
102,185円 66,501円
税込単価
112,404円 73,151円

【特長】・スズ63%の棒はんだです【用途】・精密電気・電子機器の配線・接続に【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

型番

BAR-SN0.63-194062 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
BAR-SN0.63-194062融点(℃):183合金組成(すず:63.0%、鉛:37.0%)10kg日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAR-SN0.63-194062

1個

102,185円

66,501

( 73,151円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スズ63%の棒はんだです
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続に
【材質】
・合金組成(すず:63.0%、鉛:37.0%)

(i)ご注意

  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

棒ハンダ Sn63% 10KGコンポウの型番BAR-SN0.63-194062のページです。
型番BAR-SN0.63-194062に関する仕様情報を記載しております。

棒ハンダ Sn63% 10KGコンポウのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました