(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコソルダーボウ M708 10KGコンポウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコソルダーボウ M708 10KGコンポウ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
248,900円 156,358円
税込単価
273,790円 171,994円

【特長】・M705が入ったはんだ槽への継ぎ足し用のはんだになります【用途】・精...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

型番

BAR-M708-177090 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
BAR-M708-177090融点(℃):217~220すず:97.0% 銀:3.0%10kg日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAR-M708-177090

1個

248,900円

156,358

( 171,994円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M705が入ったはんだ槽への継ぎ足し用のはんだになります
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続に
【材質】
・すず:97.0% 銀:3.0%

(i)ご注意

  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコソルダーボウ M708 10KGコンポウの型番BAR-M708-177090のページです。
型番BAR-M708-177090に関する仕様情報を記載しております。

エコソルダーボウ M708 10KGコンポウのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました